产品概述
米思米ZFG系列滑台是一款燕尾槽型手动Z轴滑台。由于其采用了齿条齿轮式的进给机构,旋钮旋转1圈的移动量约为18mm,使其能够实现快速进给。其台面采用正方形形状。由于40、60款中间采用M16通孔,便于设备排线。
产品特点
特点1:40、60款主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2:40款夹紧机构采用手柄式夹紧,通过手柄对止动螺丝进行最后紧固,紧固作业更为简便。
特点3:60款的进给旋钮为两侧联动,可从任意侧进行操作。
特点4:本体表面处理采用黑色处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
规格概述
|
|
ZFG25 | 无镉黄铜 | 铝合金 | 黑色氟树脂处理 | 黑色阳极氧化处理 | ±5 | 6.9 | 20 |
ZFG40 | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | ±10 | 14.7 | 20 |
ZFG60 | ±20 | 19.6 | 30 |
■移动量
目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右(上下)方向移动的距离即为移动量。向左(上)移动为正,向右(下)移动为负。
■耐负载
是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。水平安装与垂直安装时的耐负载请分别参照“水平”和“垂直”的数值。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于目录标注的数值,敬请注意。
■直线度
滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。
检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。
注意事项
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■Z轴滑台使用注意点
Z轴滑台水平、垂直安装好后,在负载作用下可能会自动下滑,因此要及时锁紧。
使用案例
机构名称:焊接头前端调整组件
型号:ZFG60
用途: | 此装置为汽车零件L型支架焊接用装置。可通过燕尾槽滑台的升降来调整焊接头与焊接工件间的距离,以此来弥补升降汽缸的精度不足造成的焊接偏移。另外,由于不使用固定座而使用滑台进行调整,因此焊接管不会偏移,可确保重复精度。 |
事例中的滑台为XDTS90。了解XDTS系列滑台详细信息点击
此处。
应用行业
相关产品