型式 | - | H | - | T | - | Z | - | L形销 |
JIFL75 JINFR50 | - - | H150 H100 | - | T9 | - - | Z110 Z50 | - - | TP ST |
型式 | H 选择 | T 选择 | Z 以5mm为指定单位 | L形销 种类 | 支点位置·悬臂尺寸 | 角座尺寸 | 安装孔位置尺寸 | |||||||||
X | Y・R | B | t1 | t2 | a1 | a2 | b | |||||||||
Type | 方向记号 | A | 平型悬臂 | L型悬臂 | ||||||||||||
平型悬臂 | L型悬臂 | |||||||||||||||
JIF JIL JINF JINL | (左向) L (右向) R | 50 | 100 | 9 12 | 45~ 60 | 60 | (锥头型) TP (直柱型) ST | 10 | 10 | 10 | 50 | 15 | 8 | 25 | 15 | 30 |
150 | 65~110 | 60~110 | ||||||||||||||
75 | 150 | 55~120 | 60~ 90 | 15 | 20 | 15 | 75 | 14 | 30 | 30 | 50 | |||||
200 | 125~170 | 60~140 | ||||||||||||||
100 | 200 | 55~170 | 60~120 | 120 | 50 | 50 | 70 | |||||||||
250 | 175~220 | 60~170 | 18 | 15 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|