Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | ||
无孔型 | 带孔型 | 半成品 | ||
KJTC | KJTCH | KJTCB | SS400 | - |
KJTCY | - | - | S45C | 40~45HRC |
型式 | - | T | - | V | - | M |
KJTC10-2 KJTCH30 KJTCB19 KJTPM12 | - - - - | 3 5 3 3 | - | V12 | - | M6 |
型式 | 锥孔数 | T 选择 | A | B | |
Type | No. | ||||
(未淬火型) KJTC (淬火型) KJTCY | 10 | 1 | 2 3 5 | 10 | 10 |
10-15 | 10 | 15 | |||
10-20 | 10 | 20 | |||
15 | 15 | 15 | |||
15-20 | 15 | 20 | |||
18 | 2 | 18 | 18 | ||
20 | 20 | 20 | |||
20S | 1 | 20 | 20 | ||
20-25 | 2 | 20 | 25 | ||
20-30 | 20 | 30 | |||
20-40 | 20 | 40 | |||
25 | 25 | 25 | |||
30 | 30 | 30 |
型式 | T 选择 | V 选择 | ||||
Type | A | |||||
(未淬火型) KJTCH | 25 | 2 3 5 | 6 | 8 | 10 | |
13 | ||||||
30 | 12 | 14 | 16 | |||
35 | 18 | 20 | 22 |
型式 | T | |
Type | A | |
(未淬火型) KJTCB | 16 | 3 |
19 | ||
20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|