[ M ]材质 | [ H ]硬度 | 圆型 | 腰形孔型 | 方型 | ||||
Type | 材质符号 | Type | 材质符号 | Type | 材质符号 | |||
标准 | 相当于S45C | 17~23HRC | KJR | B | KJR | BC | KJR | BR |
SUS304 | - | BS | - | BRS | ||||
薄壁型 | 相当于S45C | 17~23HRC | KJRU | B | KJRU | BC | KJRU | BR |
型式 | - | P | - | L | - | W | - | R | - | S |
KJRUB20 KJRUBC25 | - - | P6.0 P10.0 | - - | L15 L10 | - | W6.5 | - - | S0.80 S2.00 |
型式 | P 指定 单位0.05mm | L 指定 单位1mm | W 指定 单位0.05mm | R 指定 单位0.1mm | S 指定 单位0.05mm | D1 | |||||
Type | 材质符号 | D | |||||||||
圆型 | 腰形孔型 | 方型 | 标准 | 薄壁型 | |||||||
标准型 KJR 薄壁型 KJRU | 16 | 3.00~8.00 | 6~25 | 腰形孔型: P>W (W≥3.00) 四角型: P≥W (W≥3.00) | 0.2≤R≤W - 2 | 0.50~5.00 (SUS304时) 1.00~5.00 | 10 | 12 | |||
(KJR・KJRU通用) | 20 | 4.00~12.00 | 14 | 16 | |||||||
B | BC | BR | |||||||||
(仅KJR) | 25 | 4.00~17.00 | 19 | 21 | |||||||
BS | BRS | ||||||||||
30[ ! ]4 | 4.00~22.00 | 26 | - | ||||||||
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|