[ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | ①直柱型 | ②肩型 | |||||||
圆型 | 定位止转型 | 圆型 | 定位止转型 | ||||||||
Type | 材质符号 | Type | 材质符号 | Type | 材质符号 | Type | 材质符号 | ||||
标准 型 (D-0.02 0 ) | 相当于SKS93 | 50~60HRC | - | (P+0.01+0.03) KJB (PH7) KJBH | M | (P+0.01+0.03) KJBK (PH7) KJBKH | M | (P+0.01+0.03) KJB (PH7) KJBH | MT | (P+0.01+0.03) KJBK (PH7) KJBKH | MT |
相当于SKS93 | 50~60HRC | 无电解镀镍 | MM | - | - | - | |||||
SUS304 | - | - | MS | MS | MTS | - | |||||
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | - | MC | - | MTC | - | |||||
压入 型 (Dp6) | 相当于SKS93 | 50~60HRC | - | (P+0.01+0.03) KJBP (PH7) KJBPH | M | - | - | (P+0.01+0.03) KJBP (PH7) KJBPH | MT | - | - |
SUS304 | - | - | - | - | MTS | - |
型式 | P 指定单位0.01mm | M(P≥M) 选择 | L 指定单位1mm | B 指定单位1mm | R | ||||||||
Type | 材质符号 | D | |||||||||||
①直柱型 | |||||||||||||
(圆型) | (定位止转型)[ ! ]5 | M MM MS[ ! ]6 MC | 8 | 3.00~6.00 | 3 | 4 | 0 L=0时, 请指定P=0。 3~25 P≤3.59时 L≤P×2.5 P≥3.60时 L≤P×3 | 5~25 (M≤B≤M×3) 但,M3时 (M≤B≤M×2) | 1.0 | ||||
10 | 4.00~8.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2.0 | |||||||
(普通型) | KJB KJBH | KJBK KJBKH | 12 | 4.00~10.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 2.0 | |||
16 | 8.00~14.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.0 | ||||||
(压入型) | KJBP KJBPH | 20 | 10.00~18.00 | 2.0 | |||||||||
25 | 15.00~23.00 | 2.0 |
P | H7 |
3.00~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~23.00 | +0.021 0 |
[ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | ①直柱型 | ②肩型 | |||||||
圆型 | 定位止转型 | 圆型 | 定位止转型 | ||||||||
Type | 材质符号 | Type | 材质符号 | Type | 材质符号 | Type | 材质符号 | ||||
标准 型 (D-0.02 0 ) | 相当于SKS93 | 50~60HRC | - | (P+0.01+0.03) KJB (PH7) KJBH | M | (P+0.01+0.03) KJBK (PH7) KJBKH | M | (P+0.01+0.03) KJB (PH7) KJBH | MT | (P+0.01+0.03) KJBK (PH7) KJBKH | MT |
相当于SKS93 | 50~60HRC | 无电解镀镍 | MM | - | - | - | |||||
SUS304 | - | - | MS | MS | MTS | - | |||||
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | - | MC | - | MTC | - | |||||
压入 型 (Dp6) | 相当于SKS93 | 50~60HRC | - | (P+0.01+0.03) KJBP (PH7) KJBPH | M | - | - | (P+0.01+0.03) KJBP (PH7) KJBPH | MT | - | - |
SUS304 | - | - | - | - | MTS | - |
Alterations | Code | Spec. |
粘结剂储存槽 追加加工 | FC | 追加粘接剂储存槽加工。 D≥P+3:仅在衬套壁厚为1.5mm以上时适用。 仅在直柱型L+B≥10、肩型L+B≥15时适用。 |
防脱落槽 追加加工 | NC | 追加防脱落的槽加工。 D≥P+3:仅在衬套壁厚为1.5mm以上时适用。 仅在直柱型L+B≥10、肩型L+B≥15时适用。 |
内径R C倒角 | RN | 对R进行C倒角处理(0.5以下)。 |
Alterations | Code | Spec. |
内径R 清角 | CRN | 使R为清角。 有时会有毛边。 不可与追加加工TKC并用 |
追加表面处理 (四氧化三铁保护膜) | STC | 追加四氧化三铁保护膜。 仅材质SKS93(无电解镀镍除外)适用 |
变更肩厚公差 | TKC | 将肩厚公差变更为±0.01。 仅肩型适用 不可与追加加工CRN并用 |
平面追加加工 | HT | 衬套外圆进行平面追加加工。 仅圆型适用 肩部不进行平面加工。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|