材质 | 硬度 | ①直柱型 | ②肩型 | |||
Type | 材质符号 | Type | 材质符号 | |||
定位 止转型 | 相当于SKS93 | 50~60HRC | (P/W) KJB (PH7/WH7) KJBH | SC | (P/W) KJB (PH7/WH7) KJBH | STC |
SUS304 | - | SCS | STCS | |||
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | SCC | STCC | |||
单面 切割型 | 相当于SKS93 | 50~60HRC | (P/W) KJB (PH7/WH7) KJBH | SCD | (P/W) KJB (PH7/WH7) KJBH | STCD |
SUS304 | - | SCDS | - | |||
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | - | STCDC |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
型式 | 所有型号通用 | ||||||
Type | 材质符号 | D | 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | R | ||
直柱型·定位止转型2 | 直柱型·单面切割型 | P | W | ||||
(P/W) KJB (PH7/WH7) KJBH | SC SCS SCC | SCD SCDS | 10 | 4.00~8.00 | P>W (W≥3.00) | (直柱型) 5~20 | 2.0 |
12 | 4.00~10.00 | ||||||
16 | 6.00~14.00 | ||||||
20 | 10.00~18.00 | ||||||
25 | 14.00~22.00 | ||||||
304 | 20.00~27.00 |
P,W | H7 |
3.01~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~27.00 | +0.021 0 |
材质 | 硬度 | ①直柱型 | ②肩型 | |||
Type | 材质符号 | Type | 材质符号 | |||
定位 止转型 | 相当于SKS93 | 50~60HRC | (P/W) KJB (PH7/WH7) KJBH | SC | (P/W) KJB (PH7/WH7) KJBH | STC |
SUS304 | - | SCS | STCS | |||
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | SCC | STCC | |||
单面 切割型 | 相当于SKS93 | 50~60HRC | (P/W) KJB (PH7/WH7) KJBH | SCD | (P/W) KJB (PH7/WH7) KJBH | STCD |
SUS304 | - | SCDS | - | |||
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | - | STCDC |
Alterations | Code | Spec. |
粘结剂储存槽追加加工 | FC | 追加粘接剂储存槽加工。 D≥P+3:仅在衬套壁厚为1.5mm以上时适用。 仅在直柱型L≥8、肩型L≥15时适用。 |
防脱落槽追加加工 | NC | 追加防脱落的槽加工。 D≥P+3:仅在衬套壁厚为1.5mm以上时适用。 仅在直柱型L≥8、带肩型L≥15时适用。 |
Alterations | Code | Spec. |
内径R C倒角 | RN | 对R进行C倒角处理(0.1以下)。 |
变更肩厚公差 | TKC | 将肩厚公差变更为±0.01。 仅肩型适用 |
变更L尺寸公差 | LKC | 将L尺寸公差变更为0 -0.05。 仅L≤19时适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|