![]() | ![]() | ![]() | ①直柱型 | ②肩型 | ||
Type | 材质符号 | Type | 材质符号 | |||
相当于SKS93 | 50~60HRC | - | (P![]() ![]() KJB (PH7/F ![]() KJBH | SK | (P![]() ![]() KJB (PH7/F ![]() KJBH | STK |
相当于SKS93 | 50~60HRC | 无电解镀镍 | SKM | - | ||
SUS304 | - | - | SKS | - | ||
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | - | SKC | STKC |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | 所有型号通用 | 仅②肩型 | |||||||
Type | 材质符号 | D | P 指定单位0.01mm | F(F<P/2) 指定单位0.1mm | L 指定单位1mm | T 选择 | H | ||
![]() | |||||||||
(P![]() ![]() KJB (PH7/F ![]() KJBH | SK SKM SKS ![]() SKC ![]() | 8![]() | 3.00~ 5.00 | 0.3~ 2.4 | 5~25 | 2 3 5 T≤L-2 | D+4 | ||
10 | 3.00~ 7.00 | 0.3~ 3.0 | |||||||
12 | 3.00~ 9.00 | 0.5~ 4.0 | |||||||
16 | 4.00~13.00 | 0.5~ 6.0 | |||||||
20 | 6.00~17.00 | 1.0~ 8.0 | |||||||
25 | 8.00~21.00 | 2.0~10.0 |
P | H7 |
3.00 | +0.010 0 |
3.01~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~21.00 | +0.021 0 |
![]() | ![]() | ![]() | ①直柱型 | ②肩型 | ||
Type | 材质符号 | Type | 材质符号 | |||
相当于SKS93 | 50~60HRC | - | (P![]() ![]() KJB (PH7/F ![]() KJBH | SK | (P![]() ![]() KJB (PH7/F ![]() KJBH | STK |
相当于SKS93 | 50~60HRC | 无电解镀镍 | SKM | - | ||
SUS304 | - | - | SKS | - | ||
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | - | SKC | STKC |
Alterations | Code | Spec. |
粘结剂储存槽追加加工![]() | FC | 追加粘接剂储存槽加工。![]() ![]() |
防脱落槽追加加工![]() | NC | 追加防脱落的槽加工。![]() ![]() |
Alterations | Code | Spec. |
追加表面处理 (四氧化三铁保护膜) | STC | 追加四氧化三铁保护膜。![]() |
变更肩厚公差![]() | TKC | 将肩厚公差变更为±0.01。![]() ![]() |
变更L尺寸公差![]() | LKC | 将L尺寸公差变更为0 -0.05。 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|