检查夹具用衬套 带台阶直柱型
商品
评价
详情
  • 检查夹具用衬套  带台阶直柱型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

检查夹具用衬套 带台阶直柱型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
检查夹具用衬套  带台阶直柱型:相关图像
・材质表
[ M ]材质[ H ]硬度[ S ]表面处理①直柱型②带肩T尺寸选择型③带肩T尺寸、H尺寸指定型
Type材质符号Type材质符号Type材质符号
标准

(D    0
-0.02)
相当于SKS9350~60HRC-(S+0.03
+0.01)
KJB
(SH7)
KJBH
D(S+0.03
+0.01)
KJB
(SH7)
KJBH
DT(S+0.03
+0.01)
KJBF
(SH7)
KJBFH
D
相当于SKS9350~60HRC无电解镀镍DM--
SUS304--DS--
压入

(Dp6)
相当于SKS9350~60HRC---(S+0.03
+0.01)
KJBP
(SH7)
KJBPH
DT(SH7)
KJBPFH
D
SUS304---DTS-

规格表

型式-P-S-L-B-T-H
KJBDT12
KJBFD12
-
-
P8.00
P8.00
-
-
S4.00
S4.00
-
-
L10
L10
-
-
B5
B5
-
-
T3
T3.5

-

H15
SH7
3.00~6.00+0.012
0
6.01~10.00+0.015
0
10.01~18.00+0.018
0
18.01~21.00+0.021
0
请从Type、材质符号以及D尺寸中分别选择1项。
型式所有型号通用②仅T尺寸选择型③仅T尺寸、H尺寸指定型
Type材质符号D指定单位0.01mm指定单位1mmRT±0.05
选择
HT±0.01
指定单位0.1mm
H
指定单位1mm
直柱型T尺寸选择T尺寸、H尺寸指定型PSLB

(标准型)


(压入型)
KJB
KJBH

KJBP
KJBPH
KJBF
KJBFH

KJBPFH
D
DM
DS[ ! ]3
DT
DTS
[ ! ]3
D84.00~ 6.003.00~ 5.003~25

L≤P×3
3、4没有R
5~25

S≤3.59时
B≤S×2.5
S≥3.60时
B≤S×3
1.0235D+42.0~5.510~14
104.00~ 8.003.00~ 7.002.012~17
125.00~10.003.00~ 9.0014~20
168.00~14.004.00~13.0018~26
2010.00~18.006.00~17.0022~37
2515.00~23.008.00~21.0027~40
[ ! ]3 SUS304的材料,壁厚需在2mm以上{(D-P)/2≥2}。

追加工

检查夹具用衬套  带台阶直柱型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页