![]() | ![]() | ![]() | ①P尺寸、L尺寸选择型 | ②P尺寸、L尺寸自由指定型 | |||
Type | 材质符号 | Type | 材质符号 | ||||
标准型 (D ![]() | 相当于SKS93(未热处理产品) | - | - | (P![]() KJB (PH7) KJBH | - | (P![]() KJB (PH7) KJBH | SN |
相当于SKS93 | 50~60HRC | - | A | S | |||
相当于SKS93 | 50~60HRC | 无电解镀镍 | - | SM | |||
SUS304 | - | - | - | SS | |||
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | - | - | SSC | |||
压入型 (Dp6) | 相当于SKS93 | 50~60HRC | - | - | (P![]() KJBP (PH7) KJBPH | S | |
相当于SKS93 | 50~60HRC | 无电解镀镍 | SM | ||||
SUS304 | - | - | SS | ||||
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | - | SSC |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | P mm | L mm | R | |||||
Type | 材质符号 | D | ||||||
选择型 (P ![]() KJB | A | 10 | 3 | 10 | 1.0 | |||
4 | 10 | 15 | ||||||
5 | 10 | 15 | ||||||
6 | 10 | 15 | 0.5 | |||||
8 | 15 | |||||||
12 | 6 | 15 | 2.0 | |||||
8 | 15 | 20 | 0.5 | |||||
10 | 15 | |||||||
16 | 10 | 15 | 20 | 2.0 | ||||
12 | 15 | 20 | 0.5 | |||||
选择型 (PH7) KJBH | A | 10 | 4 | 10 | 15 | 1.0 | ||
5 | 15 | |||||||
6 | 15 | 0.5 | ||||||
12 | 6 | 15 | 2.0 | |||||
8 | 15 | 20 | 0.5 | |||||
16 | 8 | 20 | 2.0 | |||||
10 | 15 | 20 | ||||||
13 | 20 | 25 | 0.5 | |||||
自由指定型 标准型 (P ![]() KJB (PH7) KJBH | SN S SM SS ![]() SSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 P<5时 L≤P×4 P≥5时 L≤P×3 | 1.0 | |||
10 | 2.00~ 8.00 | |||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | ||||||
16 | 8.00~14.00 | |||||||
20 | 10.00~18.00 | |||||||
25 | 15.00~23.00 | |||||||
30![]() | 20.00~27.00 | |||||||
35![]() | 25.00~32.00 |
P | H7 |
2.00~3.00 | +0.001 0 |
3.01~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~30.00 | +0.021 0 |
30.01~32.00 | +0.025 0 |
![]() | ![]() | ![]() | ①P尺寸、L尺寸选择型 | ②P尺寸、L尺寸自由指定型 | |||
Type | 材质符号 | Type | 材质符号 | ||||
标准型 (D ![]() | 相当于SKS93(未热处理产品) | - | - | (P![]() KJB (PH7) KJBH | - | (P![]() KJB (PH7) KJBH | SN |
相当于SKS93 | 50~60HRC | - | A | S | |||
相当于SKS93 | 50~60HRC | 无电解镀镍 | - | SM | |||
SUS304 | - | - | - | SS | |||
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | - | - | SSC | |||
压入型 (Dp6) | 相当于SKS93 | 50~60HRC | - | - | (P![]() KJBP (PH7) KJBPH | S | |
相当于SKS93 | 50~60HRC | 无电解镀镍 | SM | ||||
SUS304 | - | - | SS | ||||
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | - | SSC |
Alterations | Code | Spec. |
粘结剂储存槽追加加工![]() | FC | 追加粘接剂储存槽加工。![]() ![]() |
防脱落槽追加加工![]() | NC | 追加防脱落的槽加工。![]() ![]() |
内径R C倒角![]() | RN | 对R进行C倒角处理(0.5以下)。 |
Alterations | Code | Spec. |
内径R 清角![]() | CRN | 使R为清角。![]() ![]() |
追加表面处理 (四氧化三铁保护膜) | STC | 追加四氧化三铁保护膜。![]() |
变更L尺寸公差![]() | LKC | 将L尺寸公差变更为0 -0.05。 ![]() |
平面追加加工![]() | HT | 衬套外圆进行平面追加加工。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|