[ M ]材质 | [ H ]硬度 | ①锥型固定型 | ②角度K选择 | ③X尺寸选择型 | ④无台阶锥型 | ||||
Type | 形状·材质符号 | Type | 形状·材质符号 | Type | 形状·材质符号 | Type | 形状·材质符号 | ||
S45C | - | (S0 - 0.02) KJP (Sg6) KJPG | MT | KJP | MK | KJP | MX | KJP | MTN |
S45C | 45HRC~ | MTH | MKH | MXH | MTNH | ||||
SUS304 | - | MTS | - | - | - | ||||
[ ! ]1 SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | MTC | - | - | - |
型式 | P 指定 单位0.01mm | S(P-1≥S) 指定 单位1mm | M(S≥M) 选择 | 指定单位1mm | X | Y1・Y2 | K° | ||||||||||
Type | 形状·材质符号 | D | L | B | |||||||||||||
(S 0 -0.02) KJP (Sg6) KJPG | MT MTH MTS MTC | 8 | 5.00~6.00 | 4~5 | 3 | 4 | 0~25 (L≤S×3) L=0时、 请指定S=0。 | 5~25 (M≤B≤M×3) M3时 (M≤B≤M×2) | 5 | 1 | 锥型 1/5 | ||||||
10 | 5.00~8.00 | 4~7 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
12 | 5.00~10.00 | 4~9 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
16 | 8.00~14.00 | 7~13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | ||||||||
20 | 10.00~18.00 | 9~17 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | |||||||||
25 | 15.00~23.00 | 14~19 | |||||||||||||||
10L | 10.00~16.00 | 5~15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | |||||||||
12L | 12.00~20.00 | 6~19 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | |||||||||
16L | 16.00~25.00 | 8~24 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | ||||||||||
20L | 20.00~30.00 | 10~29 |
型式 | P 指定 单位0.01mm | S 指定 单位1mm | M(S≥M) 选择 | 指定单位1mm | K° | X | Y1 | Y2 | 条件 | ||||||
Type | 形状·材质符号 | D | L | B | 选择 | 固定型 | 选择 | 固定型 | |||||||
角度K选择 | X尺寸选择型 | ||||||||||||||
KJP | MK MKH | MX MXH | 10 | 5.21~7.59 | 4~5 | 4・5・6 8・10・12 (P≥M) | 0~25 (L≤S×3) L=0时、 请指定S=0。 | 5~25 (M≤B≤M×3) | 10 15 | 1 2 3 | 角度选择型 K°=10时,1.8 K°=15时,2.7 | 角度选择型 K°=10时、S<P-2.8 D>P+2.8 K°=15时、、S<P-3.7 D>P+3.7 X尺寸选择型 X=1时、S<P-1.2 D>P+2.8 X=2时、S<P-1.4 D>P+2.6 X=3时、S<P-1.6 D>P+2.4 | |||
12 | 5.21~9.59 | 4~7 | |||||||||||||
16 | 8.00~13.59 | 4~11 | 1/5 | 5 | X尺寸选择型 | ||||||||||
20 | 10.00~17.59 | 6~15 | X=1时,1.8 X=2时,1.6 X=3时,1.4 | X=1时,0.2 X=2时,0.4 X=3时,0.6 | |||||||||||
25 | 15.00~22.59 | 8~19 |
型式 | P 指定单位0.01mm | M(P-1≥M) 选择 | 指定单位1mm | ||||||||||
Type | 形状·材质符号 | D | L | B | |||||||||
KJP | MTN MTNH | 8 | 5.00~6.00 | 3 | 4 | 3~25 (L≤(P-1)×3) | 5~25 (M≤B≤M×3) M3时 (M≤B≤M×2) | ||||||
10 | 5.00~8.00 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
12 | 5.00~10.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
16 | 8.00~14.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | |||||
20 | 10.00~18.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | ||||||
25 | 15.00~23.00 |
S | g6 |
4~6 | -0.004 -0.012 |
7~10 | -0.005 -0.014 |
11~18 | -0.006 -0.017 |
19~29 | -0.007 -0.020 |
[ M ]材质 | [ H ]硬度 | ①锥型固定型 | ②角度K选择 | ③X尺寸选择型 | ④无台阶锥型 | ||||
Type | 形状·材质符号 | Type | 形状·材质符号 | Type | 形状·材质符号 | Type | 形状·材质符号 | ||
S45C | - | (S0 - 0.02) KJP (Sg6) KJPG | MT | KJP | MK | KJP | MX | KJP | MTN |
S45C | 45HRC~ | MTH | MKH | MXH | MTNH | ||||
SUS304 | - | MTS | - | - | - | ||||
[ ! ]1 SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | MTC | - | - | - |
Alterations | Code | Spec. |
链条追加加工![]() | CH | 在销主体上安装防遗失链条(长度600mm)。![]() |
P尺寸刻印![]() | KH | 滚花部进行平面加工并刻印P尺寸。![]() ![]() |
追加表面处理 (无电解镀镍) | MN | 追加无电解镀镍加工。![]() ![]() |
追加表面处理 (四氧化三铁保护膜) | STC | 追加四氧化三铁保护膜。![]() ![]() |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||||||||
变更S尺寸公差![]() | SKC | 将S尺寸公差变更为g6。![]() | |||||||||||||||
手柄长度变更![]() | ZC | 手柄长度由50变更为10、20、30、40。![]() 另外,Z=30时,螺纹有效长度为7.5。 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
指定文字刻印![]() | KF | 刻印字母或数字。 指定方法 KF-MISUMI0034 印字种类:字母·数字·.(句点) ![]() ![]() ![]()
| |||||||||||||||
取消退刀槽加工![]() | NMN | 取消滚花部和锥部之间的退刀槽。![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|