检查夹具用插入销 台阶外螺纹直柱型
商品
评价
详情
  • 检查夹具用插入销 台阶外螺纹直柱型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

检查夹具用插入销 台阶外螺纹直柱型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
检查夹具用插入销  台阶外螺纹直柱型:相关图像
1 无电解镀镍请使用追加加工MN。
2 SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的D部分带有识别槽。
3 D=8时,手柄螺纹M5改为M4。
4 想缩短手柄时,请使用追加加工ZC。
5 大头型图纸中无特别注明的部分,同小头型。
各段连接部带有宽度为1mm左右的退刀槽(深度为0.2mm左右),前端部带有中心孔。取消退刀槽请使用追加加工NMN。

・材质表
[ M ]材质[ ! ]1[ H ]硬度①1段型②2段型
Type形状·材质符号Type形状·材质符号
S45C-(P    0
-0.02)
KJP
(Pg6)
KJPG
M(S    0
-0.02)
KJP
(Sg6)
KJPG
MD
S45C45HRC~MHMDH
SUS304-MSMDS
[ ! ]2 SUS440C或同等高硬度耐蚀钢45~50HRCMC-
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
尺寸图
检查夹具用插入销  台阶外螺纹直柱型:相关图像
1 无电解镀镍请使用追加加工MN。
2 SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的D部分带有识别槽。
3 D=8时,手柄螺纹M5改为M4。
4 想缩短手柄时,请使用追加加工ZC。
5 大头型图纸中无特别注明的部分,同小头型。
各段连接部带有宽度为1mm左右的退刀槽(深度为0.2mm左右),前端部带有中心孔。取消退刀槽请使用追加加工NMN。
规格表
■①1台阶型:请从Type、形状、材质符号以及D尺寸中分别选择1项。(详情参阅下述订货范例))。
型式P
指定单位0.01mm
M(P≥M)
选择
指定单位1mm
Type形状·材质符号DLB
(P    0
-0.02)
KJP

(Pg6)
KJPG
M

MH

MS

MC
8 4.00~ 6.0034      0~35
(L≤P×4)


L=0时、
请指定P=0。
5~25
(M<B≤M×3)


M3时
(5≤B≤M×2)
10 5.00~ 8.00 4568   
12 5.00~10.00 456810S10 
16 8.00~14.00 456810S1012
2010.00~18.00  56810S1012
2515.00~23.00
10L10.00~16.00 456810S10 
12L12.00~20.00  56810S1012
16L16.00~25.00   6810S1012(L+B≤50)
20L20.00~30.00  
[ ! ] 仅S45C适用于大头型(D=10L~20L)。[ ! ] S10为细牙螺纹(螺距1.25)。[ ! ] L=0时,使用KJPND、KJPNDS(右页所示)比较划算。

■①2台阶型:请从Type、形状、材质符号以及D尺寸中分别选择1项。 (详情参阅下述订货范例))。
型式P
指定单位0.01mm
S(P≥S)
指定单位0.1mm
M(S≥M)
选择
指定单位1mm
Type形状·材质符号DLBC
(S    0
-0.02)
KJP

(Sg6)
KJPG
MD

MDH

MDS
8 4.00~ 6.00 3.0~ 5.034      2~20
(L≤P×3)


P≤10时
(L≤P×2)
1~20
(B≤S×3)


S≤9时
(B≤S×2)
5~20
(M≤C≤M×3)

M≤5时
(M≤C≤M×2)
10 5.00~ 8.00 4.0~ 7.0 456    
12 5.00~10.00 4.0~ 9.0 4568   
16 8.00~14.00 7.0~13.0 456810S1012
2010.00~18.00 9.0~17.0  56810S1012
2515.00~23.0014.0~22.0
10L10.00~16.00 5.0~15.0 456810S10 
12L12.00~20.00 6.0~19.0  56810S1012
16L16.00~25.00 8.0~24.0   6810S1012
20L20.00~30.0010.0~29.0
[ ! ] 仅S45C适用于大头型(D=10L~20L)。[ ! ] S10为细牙螺纹(螺距1.25)。
材质规格
[ M ]材质[ ! ]1[ H ]硬度①1段型②2段型
Type形状·材质符号Type形状·材质符号
S45C-(P    0
-0.02)
KJP
(Pg6)
KJPG
M(S    0
-0.02)
KJP
(Sg6)
KJPG
MD
S45C45HRC~MHMDH
SUS304-MSMDS
[ ! ]2 SUS440C或同等高硬度耐蚀钢45~50HRCMC-
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
追加工
AlterationsCodeSpec.
链条追加加工
CH
CH在销主体上安装防遗失链条(长度600mm)。
仅链条单体时请参阅P.1606。
P尺寸刻印
KH
KH滚花部进行平面加工
并刻印P尺寸。
手柄长度10不适用。
与KF并用时,在内侧刻印。
指定文字刻印
KF
KF
刻印字母或数字。
指定方法KF-MISUMI0034
印字种类:字母·数字·.(句点)
手柄长度10不适用。
与KH并用时,在内侧刻印。
数字最多可使用连续8个字符。
Z(手柄)最大字符数
小头型大头型
205-
30105
401210
50
手柄长度变更
ZC
ZC手柄长度由50变更为10、20、30、40。
指定方法 ZC20
仅P≥5且销的全长L+B(+C)≤30时,手柄长度10及20才适用
仅手柄长度30及40适用于大头型
手柄长度10时不带螺纹孔。
手柄长度10时不可与KH并用。
AlterationsCodeSpec.
变更L尺寸公差
LKC
LKC将L尺寸公差变更为±0.05。
指定方法 LKC
使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm
L≤30 P≥4
取消退刀槽加工
NMN
NMN取消滚花部和直柱部之间的退刀槽。
大头型不适用
追加表面处理
(无电解镀镍)
MN追加无电解镀镍加工。
仅材质S45C适用
不可与STC并用
追加表面处理
(四氧化三铁保护膜)
STC追加四氧化三铁保护膜。
仅材质S45C适用
不可与MN并用

使用例

检查夹具用插入销  台阶外螺纹直柱型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 汽车用检查夹具 > 检查夹具用定位销 > 检查夹具用插入销 台阶外螺纹直柱型