形状 | [ M ]材质[ ! ]1 | [ H ]硬度 | ①直柱型 | ②台阶型 | ③前端中空 | ||
Type | 形状·材质符号 | Type | 形状·材质符号 | Type | |||
标准级 | SKS3 | 58HRC~ | (P 0 - 0.02) KJP (Pg6) KJPG | KH | (S 0 - 0.02) KJP (Sg6) KJPG | KS | - |
前端 锐角 | SKS3 | 58HRC~ | (P 0 - 0.02) KJP (Pg6) KJPG | KHE | (S 0 - 0.02) KJP (Sg6) KJPG | KSE | (Pg6) KJPGKSC |
型式 | - | P | - | S | - | L | - | B | |||||
Type | 形状 材质符号 | D | |||||||||||
①直柱标准型 ①直柱型前端锐角型 ②台阶标准型大头型 ③前端中空前端锐角型 | KJPKH20 KJPKHE16 KJPKS16L KJPGKSC16 | - - - | P16.00 P10.10 P20.20 | - - | S6.8 S6.0 | - - - - | L100 L12 L10 L10 | - - | B10 B10 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | ||
Type | 形状· 材质符号 | D | ||
(P 0 - 0.02) KJP (Pg6) KJPG | KH KHE | 12 | 6.00~10.00 | 10~100 |
16 | 10.01~14.00 | |||
20 | 14.01~18.00 | |||
25 | 18.01~20.00 | |||
30 | 20.01~25.00 | 10~50 | ||
12L | 12.00~20.00 | |||
16L | 16.00~25.00 | |||
20L | 20.00~30.00 |
型式 | P 指定单位0.01mm | S(P-4≥S) 指定单位0.1mm | L 指定单位1mm | B 指定单位1mm | ||
Type | 形状·材质符号 | D | ||||
(S 0 -0.02) KJP (Sg6) KJPG | KS KSE | 12 | 6.00~10.00 | 2.0~6.0 | 5~20 | 10~20 |
16 | 8.00~14.00 | 3.0~10.0 | 10~40 | |||
20 | 10.00~18.00 | 3.0~14.0 | ||||
25 | 15.00~23.00 | 6.0~19.0 | ||||
30 | 20.00~28.00 | 10.0~24.0 | ||||
12L | 12.00~20.00 | 3.0~16.0 | ||||
16L | 16.00~25.00 | 6.0~21.0 | ||||
20L | 20.00~30.00 | 10.0~26.0 |
型式 | S 指定单位0.1mm | L*1 指定单位1mm | B 指定单位1mm | P*2 | |
Type | D | ||||
KJPGKSC | 12 | 2.0~4.0 | 5~40 | 3~15 | 10 |
16 | 3.0~6.0 | 3~30 | 12 | ||
20 | 6.0~10.0 | 5~30 | 16 | ||
25 | 8.0~14.0 | 5~35 | 20 | ||
30 | 12.0~19.0 | 5~35 | 25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|