[ M ]材质 [ ! ]1 | [ H ]硬度 | ①锥型固定型 | ②角度选择型 | ③X尺寸选择型 | ④无台阶锥型 | ||||
Type | 形状·材质符号 | Type | 形状·材质符号 | Type | 形状·材质符号 | Type | 形状·材质符号 | ||
S45C | - | (S 0 - 0.02) KJP (Sg6) KJPG | DT | (S 0 - 0.02) KJP | - | (S 0 - 0.02) KJP | - | KJP | DTN |
S45C | 45HRC~ | DTH | KTH | XTH | DTNH | ||||
SUS304 | - | DTS | - | XTS | - | ||||
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | DTC | - | - | - |
型式 | - | P | - | S | - | B | - | K | - | X | ||||
Type | 形状 材质符号 | D | ||||||||||||
KJPDT8 KJPKTH20 KJPXTH20 KJPDTN16 | - - - - | P5.01 P16.00 P15.00 P8.00 | - - - | S3.00 S8.00 S10 | - - - - | B10 B20 B13 B20 | - | K10 | - | X3 |
S | g6 |
3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004-0.012 |
6.01~10.00 | -0.005-0.014 |
10.01~18.00 | -0.006-0.017 |
18.01~29.00 | -0.007-0.020 |
型式 | 指定单位0.01mm | 指定单位1mm | K° | X | Y1・Y2 | M | |||
Type | 形状·材质符号 | D | P | S(P-1≥S) | B | ||||
(S 0 - 0.02)KJP (Sg6) KJPG | DT DTH DTS DTC | 8 | 4.00~6.00 | 3.00~5.00 | (S<8时) 5~25 (S≥8时) 5~40 SUS304 时 B≤S×5 | 锥型 1/5 | 5 | 1 | M4 |
10 | 4.00~8.00 | 3.00~7.00 | M5 | ||||||
12 | 5.00~10.00 | 3.00~9.00 | |||||||
16 | 8.00~14.00 | 3.00~13.00 | |||||||
20 | 10.00~18.00 | 5.00~17.00 | |||||||
25 | 15.00~23.00 | 8.00~22.00 | |||||||
10L | 10.00~16.00 | 5.00~15.00 | |||||||
12L | 12.00~20.00 | 6.00~19.00 | |||||||
16L | 16.00~25.00 | 8.00~24.00 | |||||||
20L | 20.00~30.00 | 10.00~29.00 |
型式 | 指定单位0.01mm | 单位1mm | K° | X | Y1・Y2 | 条件 | M | ||||||
Type | 形状·材质符号 | D | P | S | B | 选择 | 固定型 | 选择 | 固定型 | ||||
角度选择型 | X尺寸选择型 | ||||||||||||
(S 0 -0.02) KJP | KTH | XTH XTS | 10 | 4.21~7.59 | 3.00~5.98 | 5~25 SUS304 时 B≤S×5 | 10 15 | 锥型 1/5 | 1 2 3 | 5 | K°=10时、1.8 K°=15时、2.7 X=1时、Y1=1.8 Y2=0.2 X=2时、Y1=1.6 Y2=0.4 X=3时、Y1=1.4 Y2=0.6 | K°=10时、S<P-2.8 D>P+2.8 K°=15时、S<P-3.7 D>P+3.7 X=1时、S<P-1.2 D>P+2.8 X=2时、S<P-1.4 D>P+2.6 X=3时、S<P-1.6 D>P+2.4 | M5 |
12 | 5.00~9.59 | 3.00~7.98 | |||||||||||
16 | 8.00~13.59 | 4.00~11.98 | |||||||||||
20 | 10.00~17.59 | 6.00~15.98 | |||||||||||
25 | 15.00~22.59 | 8.00~20.98 |
型式 | 指定单位0.01mm | 指定单位1mm | M | ||
Type | 形状·材质符号 | D | P | B | |
KJP | DTN DTNH | 8 | 4.00~6.00 | (P-1<8时) 5~25 (P-1≥8时) 5~40 | M4 |
10 | 4.00~8.00 | M5 | |||
12 | 5.00~10.00 | ||||
16 | 8.00~14.00 | ||||
20 | 10.00~18.00 | ||||
25 | 15.00~23.00 |
型式 | - | P | - | S | - | B | - | K | - | X | - | (CH·KH·ZC·NMN…etc.) | 交货期请在WOS上确认。 | 不适用瞬达服务 | |||
KJPDT16 KJPDTN10 | - - | P12.00 P8.00 | - | S10.00 | - | B15 | - | NMN | |||||||||
- | B10 | - | ZC30-KF-KJPDTN10 |
Alterations | Code | Spec. |
链条追加加工 | CH | 在销主体上安装防遗失链条(长度600mm)。 仅链条单体时请参阅P.1598。 |
P尺寸刻印 | KH | 滚花部进行平面加工 并刻印P尺寸。 手柄长度10不适用。 与KF并用时,在内侧刻印。 |
追加表面处理 (无电解镀镍) | MN | 追加无电解镀镍加工。 仅材质S45C适用 不可与STC并用 |
追加表面处理 (四氧化三铁保护膜) | STC | 追加四氧化三铁保护膜。 仅材质S45C适用 不可与MN并用 |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||||||||
手柄长度变更 | ZC | 手柄长度由50变更为10、20、30、40。 手柄长度10时不带螺纹孔。 仅P≥5且销的全长(10+B或L+10)≤30时,手柄长度10及20才适用。 仅手柄长度30及40适用于大头型 手柄长度10时不可与KH、KF并用。 | |||||||||||||||
指定文字刻印 | KF | 刻印字母或数字。 指定方法KF-MISUMI0034 印字种类:字母·数字·.(句点) 手柄长度10不适用。 与KH并用时,在内侧刻印。 数字最多可使用连续8个字符。 与其它追加加工并用时,请最后输入。
| |||||||||||||||
取消退刀槽加工 | NMN | 取消滚花部和锥部之间的退刀槽。 大头型不适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|