Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |
P 0 - 0.02 | Pg6 | ||
KJPLS | KJPGLS | S45C | - |
KJPLSH | KJPGLSH | S45C | 45HRC~ |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | Z 选择 | |
Type | D | |||
(P) KJPLS KJPLSH (Pg6) KJPGLS KJPGLSH | 12 | 4.00~10.00 | (P<12时) 50~100 (P≥12时) 50~150 | 30 40 50 |
16 | 6.00~14.00 | |||
20 | 10.00~18.00 | |||
25 | 15.00~23.00 |
P | g6 |
4.00~ 6.00 | -0.004 -0.012 |
6.01~10.00 | -0.005 -0.014 |
10.01~18.00 | -0.006 -0.017 |
18.01~29.00 | -0.007 -0.020 |
Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |
P 0 - 0.02 | Pg6 | ||
KJPLS | KJPGLS | S45C | - |
KJPLSH | KJPGLSH | S45C | 45HRC~ |
Alterations | Code | Spec. |
链条追加加工 | CH | 在销主体上安装防遗失链条(长度600mm)。 仅链条单体时请参阅P.1606。 |
P尺寸刻印 | KH | 滚花部进行平面加工并刻印P尺寸。 KHQ、KHS并用时,在内侧刻印。 |
Alterations | Code | Spec. |
Q尺寸刻印 | KHQ | 滚花部进行平面加工并刻印Q尺寸。 仅带台阶直柱加长型适用 KH、KHS并用时,在内侧刻印。 |
S尺寸刻印 | KHS | 滚花部进行平面加工并刻印S尺寸。 仅带台阶直柱加长型适用 KH、KHQ并用时,在内侧刻印。 |
追加表面处理 (四氧化三铁保护膜) | STC | 追加四氧化三铁保护膜。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|