[ M ]材质 | [ H ]硬度 | ①普通型 | ②台阶型 | ||
Type | 形状·材质符号 | Type | 形状·材质符号 | ||
S45C | - | KJP | SC | (S 0 -0.02/F 0 -0.05) KJP (Sg6/F 0 -0.03) KJPG | DC |
S45C | 45HRC~ | SHC | DHC | ||
SUS304 | - | SCS | DCS | ||
[ ! ]1 SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | SCC | DCC |
型式 | - | P | - | W | - | S | - | F | - | L | - | B | ||||
Type | 形状 材质符号 | D | ||||||||||||||
KJPDC16 | - | P10.97 | - | W8.47 | - | S6.00 | - | F2.0 | - | L5 | - | B10 |
S | g6 |
3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004 -0.012 |
6.01~10.00 | -0.005 -0.014 |
10.01~18.00 | -0.006 -0.017 |
18.01~29.00 | -0.007 -0.020 |
型式 | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | M | |||||||
①普通型 | ②台阶型 | D | P | W | S 仅②台阶型 | F(F≤S/2) 仅②台阶型 | L | B 仅②台阶型 | |||
Type | 形状·材质符号 | Type | 形状·材质符号 | ||||||||
KJP | SC SHC SCS SCC | (S 0 -0.02/F 0 -0.05) KJP (Sg6/F 0 -0.03) KJPG | DC DHC DCS DCC | 8 | 4.00~6.00 | P>W>S (W≥3.01) | 3.00~5.00 | 0.3~2.5 | 标准型 5~30*1 台阶型 5~20 | 仅台阶型 5~20 | M4 |
10 | 4.00~8.00 | 3.00~7.00 | 0.3~3.5 | M5 | |||||||
12 | 4.00~10.00 | 3.00~9.00 | 0.5~4.5 | ||||||||
16 | 6.00~14.00 | 4.00~13.00 | 0.5~6.5 | ||||||||
20 | 10.00~18.00 | 6.00~17.00 | 1.0~8.5 | ||||||||
25 | 14.00~22.00 | 8.00~21.00 | 2.0~10.5 | ||||||||
10L | 10.00~16.00 | 5.00~15.00 | 1.0~7.5 | ||||||||
12L | 12.00~20.00 | 6.00~19.00 | 2.0~9.5 | ||||||||
16L | 16.00~25.00 | 8.00~24.00 | 2.0~12.0 | ||||||||
20L | 20.00~30.00 | 10.00~29.00 | 2.0~14.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|