检查夹具用插入销 带台阶多棱直柱型 多棱指定型 前端圆型
商品
评价
详情
  • 检查夹具用插入销  带台阶多棱直柱型  多棱指定型  前端圆型
  • 检查夹具用插入销  带台阶多棱直柱型  多棱指定型  前端圆型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

检查夹具用插入销 带台阶多棱直柱型 多棱指定型 前端圆型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
检查夹具用插入销  带台阶多棱直柱型  多棱指定型  前端圆型:相关图像
・材质表
[ M ]材质[ ! ]1[ H ]硬度①前端圆型②前端缺圆型
Type形状·材质符号Type形状·材质符号
S45C-(S    0
-0.02)
KJP
(Sg6)
KJPG
VM(S    0
-0.02/F    0
-0.05)
KJP
(Sg6/F    0
-0.03)
KJPG
V
S45C45HRC~-VH
SUS304--VS

规格表

型式-P-S-F-L-B-V-W
Type形状
材质符号
D
KJPV16-P8.00-S4.00-F1.0-L10-B10-V7.0-W5.0
Sg6
3.00-0.002
-0.008
3.01~ 6.00-0.004
-0.012
6.01~10.00-0.005
-0.014
10.01~18.00-0.006
-0.017
18.01~28.00-0.007
-0.020
请从Type、形状、材质符号以及D尺寸中分别选择1项。
型式指定单位0.01mm指定单位0.1mm指定单位1mm指定单位0.1mm指定单位0.5mmM
①前端圆型
②前端缺圆型DPS(P-1≥S)F(F<S/2)
②仅指定前端缺圆型
LBV P>V
V≥S+1
W(V>W)
Type形状·材质符号Type形状·材质符号
(S    0
-0.02)
KJP

(Sg6)
KJPG
VM(S    0
-0.02/F    0
-0.05)
KJP

(Sg6/F    0
-0.03)
KJPG
V
VH
VS
84.00~ 6.003.00~ 4.000.3~ 2.05~105~154.0~ 5.01.0~ 4.5M4
104.00~ 8.003.00~ 6.000.3~ 3.05~25
SUS304时

L≤P×5
5~25
SUS304

B≤S×5
4.0~ 7.01.0~ 6.5M5
124.00~10.003.00~ 8.000.3~ 4.04.0~ 9.01.0~ 8.5
168.00~14.003.00~12.000.5~ 6.04.0~13.01.0~12.5
2010.00~18.005.00~16.001.0~ 8.06.0~17.01.0~16.5
2515.00~23.008.00~21.002.0~10.09.0~22.01.0~21.5
10L10.00~16.005.00~14.001.0~ 7.06.0~15.01.0~14.5
12L12.00~20.006.00~18.002.0~ 9.07.0~19.01.0~18.5
16L16.00~25.008.00~23.002.0~11.09.0~24.01.0~23.5
20L20.00~30.0010.00~28.002.0~14.011.0~29.01.0~28.5
[ ! ] 仅S45C适用于大头型(D=10L~20L)。[ ! ] 请正确选择V尺寸、W尺寸、S尺寸,以免S尺寸超出多棱部的范围。

追加工

检查夹具用插入销  带台阶多棱直柱型  多棱指定型  前端圆型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 汽车用检查夹具 > 检查夹具用定位销 > 检查夹具用插入销 带台阶多棱直柱型 多棱指定型 前端圆型