检查夹具用插入销 带台阶多棱直柱型 前端圆型
商品
评价
详情
  • 检查夹具用插入销  带台阶多棱直柱型  前端圆型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

检查夹具用插入销 带台阶多棱直柱型 前端圆型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
检查夹具用插入销  带台阶多棱直柱型  前端圆型:相关图像
1 无电解镀镍请使用追加加工MN。
2 SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的D部分带有识别槽。
3 想缩短手柄时,请使用追加加工ZC。
4 大头型图纸中无特别注明的部分,同小头型。
各段连接部带有宽度为1mm左右的退刀槽(深度为0.2mm左右),前端部带有中心孔。取消退刀槽请使用追加加工NMN。
 
・材质表
[ M ]材质[ ! ]1[ H ]硬度①前端圆型②前端缺圆型
Type形状·材质符号Type形状·材质符号
S45C-(S    0
-0.02)
KJP
(Sg6)
KJPG
DKM(S    0
-0.02/F    0
-0.05)
KJP
(Sg6/F    0
-0.03)
KJPG
DK
S45C45HRC~DKMHDHK
SUS304-DKMSDKS
[ ! ]2 SUS440C或同等高硬度耐蚀钢45~50HRC-DKC
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907

规格表

型式-P-S-F-L-B
Type形状
材质符号
D
KJPDK12L-P16.00-S6.00-F2.2-L10-B10
Sg6
3.00-0.002
-0.008
3.01~ 6.00-0.004
-0.012
6.01~10.00-0.005
-0.014
10.01~18.00-0.006
-0.017
18.01~29.00-0.007
-0.020
请从Type、形状、材质符号以及D尺寸中分别选择1项。
型式指定单位0.01mm指定单位0.1mm指定单位1mm(W)M
①前端圆型
②前端缺圆型DPS(P>S)F(F<S/2)
②仅前端缺圆型
LB
Type形状·材质符号Type形状·材质符号
(S    0
-0.02)
KJP

(Sg6)
KJPG
DKM
DKMH
DKMS
(S    0
-0.02/F    0
-0.05)
KJP

(Sg6/F    0
-0.03)
KJPG
DK
DHK
DKS
DKC
84.00~ 6.003.00~ 5.000.3~ 2.05~105~152M4
104.00~ 8.003.00~ 7.000.3~ 3.05~25
SUS304时

L≤P×5
5~25
SUS304

B≤S×5
M5
126.00~10.003.00~ 9.000.3~ 4.03
168.00~14.003.00~13.000.5~ 6.04
2012.00~18.005.00~17.001.0~ 8.06
2516.00~23.008.00~22.002.0~10.08
10L10.00~16.005.00~15.001.0~ 7.04
12L12.00~20.006.00~19.002.0~ 9.06
16L16.00~25.008.00~24.002.0~11.08
20L20.00~30.0010.00~29.002.0~14.0
[ ! ] 仅S45C适用于大头型(D=10L~20L)。
请从Type、形状、材质符号以及D尺寸中分别选择1项。
型式指定单位0.01mm指定单位0.1mm指定单位1mm指定单位0.1mm指定单位0.5mmM
①前端圆型
②前端缺圆型DPS(P-1≥S)F(F<S/2)
②仅指定前端缺圆型
LBV P>V
V≥S+1
W(V>W)
Type形状·材质符号Type形状·材质符号
(S    0
-0.02)
KJP

(Sg6)
KJPG
VM(S    0
-0.02/F    0
-0.05)
KJP

(Sg6/F    0
-0.03)
KJPG
V
VH
VS
84.00~ 6.003.00~ 4.000.3~ 2.05~105~154.0~ 5.01.0~ 4.5M4
104.00~ 8.003.00~ 6.000.3~ 3.05~25
SUS304时

L≤P×5
5~25
SUS304

B≤S×5
4.0~ 7.01.0~ 6.5M5
124.00~10.003.00~ 8.000.3~ 4.04.0~ 9.01.0~ 8.5
168.00~14.003.00~12.000.5~ 6.04.0~13.01.0~12.5
2010.00~18.005.00~16.001.0~ 8.06.0~17.01.0~16.5
2515.00~23.008.00~21.002.0~10.09.0~22.01.0~21.5
10L10.00~16.005.00~14.001.0~ 7.06.0~15.01.0~14.5
12L12.00~20.006.00~18.002.0~ 9.07.0~19.01.0~18.5
16L16.00~25.008.00~23.002.0~11.09.0~24.01.0~23.5
20L20.00~30.0010.00~28.002.0~14.011.0~29.01.0~28.5
[ ! ] 仅S45C适用于大头型(D=10L~20L)。[ ! ] 请正确选择V尺寸、W尺寸、S尺寸,以免S尺寸超出多棱部的范围。

追加工

mark 型式-P-S-F-L-B-(CH·KH·PKC…etc.)mark交货期请在WOS上确认。不适用瞬达服务
 KJPDK12-P8.00-S8.00-F2.2-L10-B10-CH
 KJPDKM20-P17.90-S10  -L15-B20-ZC10
 
AlterationsCodeSpec.
链条追加加工
CH
CH在销主体上安装防遗失链条(长度600mm)。
仅链条单体时请参阅P.1606。
P尺寸刻印
KH
KH滚花部进行平面加工
并刻印P尺寸。
手柄长度10不适用。
追加表面处理
(无电解镀镍)
MN追加无电解镀镍加工。
仅材质S45C适用
不可与STC并用
追加表面处理
(四氧化三铁保护膜)
STC追加四氧化三铁保护膜。
仅材质S45C适用
不可与MN并用
AlterationsCodeSpec.
P尺寸公差变更
PKC
PKC将P尺寸公差变更为g6。
取消退刀槽加工
NMN
NMN取消滚花部和直柱部之间的退刀槽。
大头型不适用
手柄长度变更
ZC
ZC手柄长度由50变更为10、20、30、40。
指定方法 ZC20
仅P≥5且销的全长L+B≤30时,手柄长度10及20才适用
仅手柄长度30及40适用于大头型。
手柄长度10时不带螺纹孔。
手柄长度10时不可与KH并用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 汽车用检查夹具 > 检查夹具用定位销 > 检查夹具用插入销 带台阶多棱直柱型 前端圆型