![]() ![]() | ![]() | 手柄长度(Z尺寸)固定型 | 手柄长度(Z尺寸)选择型 | ||
Type | 形状·材质符号 | Type | 形状·材质符号 | ||
S45C | - | (P![]() KJP (Pg6) KJPG | S | (P![]() KJP (Pg6) KJPG | SZ |
S45C | 45HRC~ | SH | SHZ | ||
SUS304 | - | SS | - | ||
![]() | 45~50HRC | SSC | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
检查夹具用衬套 带台阶直柱型 | 定位销用衬套 肩型 | 经济型 定位销 直锥型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:KJBDS8-P4-S3.5-L10-B6 | 代表型号:JBH6-8 | 代表型号:CUM6-10 |
型式 | P 指定 单位0.01mm | L 指定 单位1mm | Z | M | ||||
Type | 形状·材质符号 | D | 固定型 | 选择 | ||||
Z尺寸固定型 | Z尺寸选择型 | |||||||
(P![]() KJP (Pg6) KJPG | S SH SS SSC | SZ SHZ | 8 | 2.00~ 6.00 | (P<8时) 5~40 (P≥8时) 5~50 SUS304时 L≤P×5 需要更长的销时 点击此处 | 50 | * 10 20 30 40 | M4 |
10 | 2.00~ 8.00 | M5 | ||||||
12 | 4.00~10.00 | |||||||
16 | 8.00~14.00 | |||||||
20 | 10.00~18.00 | |||||||
25 | 15.00~23.00 | |||||||
10L | 10.00~16.00 | 30 40 | ||||||
12L | 12.00~20.00 | |||||||
16L | 16.00~25.00 | |||||||
20L | 20.00~30.00 |
P | g6 |
2.00~ 3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004-0.012 |
6.01~10.00 | -0.005-0.014 |
10.01~18.00 | -0.006-0.017 |
18.01~30.00 | -0.007-0.020 |
![]() ![]() | ![]() | 手柄长度(Z尺寸)固定型 | 手柄长度(Z尺寸)选择型 | ||
Type | 形状·材质符号 | Type | 形状·材质符号 | ||
S45C | - | (P![]() KJP (Pg6) KJPG | S | (P![]() KJP (Pg6) KJPG | SZ |
S45C | 45HRC~ | SH | SHZ | ||
SUS304 | - | SS | - | ||
![]() | 45~50HRC | SSC | - |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||||||||
链条追加加工![]() | CH | 在销主体上安装防遗失链条(长度600mm)。![]() | |||||||||||||||
P尺寸刻印![]() | KH | 滚花部进行平面加工并刻印P尺寸。![]() ![]() | |||||||||||||||
指定文字刻印![]() | KF | 刻印字母或数字。 指定方法 KF-MISUMI0034 印字种类:字母、数字 .(句点) ![]() ![]() ![]() ![]()
| |||||||||||||||
追加表面处理 (无电解镀镍) | MN | 追加无电解镀镍加工。![]() ![]() | |||||||||||||||
追加表面处理 (四氧化三铁保护膜) | STC | 追加四氧化三铁保护膜。![]() ![]() |
Alterations | Code | Spec. |
通气槽![]() | ABT | 在P尺寸部追加通气孔。![]() |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||||
变更L尺寸公差![]() | LKC | 将L尺寸公差变更为±0.05。 指定方法 LKC ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
取消退刀槽加工![]() | NMN | 取消滚花部和直柱部之间的退刀槽。![]() | |||||||||||
手柄长度变更![]() | ZC | 手柄长度由50变更为10、20、30、40。 指定方法 ZC20 ![]() L≤30时,(L或L+B)手柄长度10及20才适用 ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
前端锥形加工![]() | STT | 将前端加工为锥形。 ![]() ![]()
|
Alterations | Code | Spec. |
P尺寸公差变更![]() | PKC | 将P尺寸公差变更为g6。![]() |
Alterations | Code | Spec. |
S尺寸刻印![]() | KHS | 滚花部进行平面加工 并刻印S尺寸。 ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|