产品概述
米思米(MISUMI) [日本]无接点定位开关 螺栓型
能以较低的接触力进行检测
日本进口传感器,品质有保证,使用方便,多种规格可选
带电缆φ2.8耐油性3芯电缆1m最小弯曲半径R7
无接点式位置开关可选带LED和不带LED的
产品特点
无接点式位置开关使用环境:
电源电压:DC5~24V
使用电流:10mA以下
使用温度:0~60℃
周围使用温度:20~95%RH
无接点式位置开关可选带LED和不带LED的
详细情报
使用案例
注意事项
注意
请务必注意电源电压和电流的使用范围,避免因电源电压不稳或瞬时过压过流造成的击穿
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品