旋钮柱塞 短螺纹部型 铝合金旋钮
商品
评价
详情
  • 旋钮柱塞 短螺纹部型 铝合金旋钮
  • 旋钮柱塞 短螺纹部型 铝合金旋钮
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

旋钮柱塞 短螺纹部型 铝合金旋钮

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ

产品概述
♢旋钮柱塞又称分度销,是指可手动操作销的进出的定位销。适用于夹具的分度、定位、停止限位等各种场合。
一般分为复位型和自锁型两种。
产品特点
♢此系列为铝合金旋钮。
♢柱塞结构简单,先端依靠内部弹簧顶出固定的行程,克服弹力压入球头或者销子即可释放。
旋钮柱塞使用案例
规格概述
·材质表
Type旋钮本体弹簧(锁紧螺帽)
复位型自锁型 材质 材质 表面处理 材质 硬度 表面处理 材质 材质 表面处理
PXSANPXRANA2017
(黑色阳极氧化处理)
SUM22四氧化三铁保护膜S45C50~60HRC
(渗碳淬火)
四氧化三铁保护膜SUS631J1--
PXSKNPXRKNSS400四氧化三铁保护膜
使用案例
旋钮柱塞使用案例
旋钮柱塞使用案例2
用于分度盘的分度
用于活动夹具的定位
使用方法
复位型与自锁型的操作方法
•复位型
1前端通常处于突出状态。
2拉出旋钮时前端缩回。
3如果释放旋钮,前端则会通过内置弹簧力的作用而恢复突出状态。
使用方法

•自锁型
1前端通常处于突出状态。
2拉出旋钮时前端缩回。
3 如果在保持拉出的状态下旋转90°,则可锁定前端缩回的状态。
4 解除锁定状态时,只需在保持拉出的状态下旋转90°即可。
5 如果释放旋钮,前端则会通过内置弹簧力的作用而恢复突出状态.
使用方法2
相关产品
尺寸图
尺寸图
规格表
型式螺距
(细牙)
DD1BSLL1L2L3Sw1Sw2R1负载(N)
TypeMmin.max.
(复位型)
PXSAN
PXSKN
(自锁型)
PXRAN
PXRKN
121.52119.666481056171936.514.5
161.52621.987561268192447.518
kgf=N×0.101972
材质规格
Type旋钮本体弹簧(锁紧螺帽)
复位型自锁型 材质 材质 表面处理 材质 硬度 表面处理 材质 材质 表面处理
PXSANPXRANA2017
(黑色阳极氧化处理)
SUM22四氧化三铁保护膜S45C50~60HRC
(渗碳淬火)
四氧化三铁保护膜SUS631J1--
PXSKNPXRKNSS400四氧化三铁保护膜

概述・特性

旋钮柱塞 短螺纹部型 铝合金旋钮:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
不可以,只能承受轴向力。
弹簧柱塞的作用?
前端呈销型,可用于顶出工件或挡块。
负载min和max是什么含义?
负载min表示初始负载值,max表示球头最大压入限度时的负载值。
球头柱塞的防松动处理是指什么?
利用填充在微胶囊中的厌性气体粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,所以需要使用螺纹用厌气性粘合剂。超过25摄氏度,72小时的条件下放置时,防松动效果最理想。
球头柱塞的作用?
规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 柱塞及周边零件 > 旋钮柱塞 > 旋钮柱塞 短螺纹部型 铝合金旋钮