Type | 主体 | 销 | 弹簧 | (锁紧螺帽) | ||||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
PXNAN | SUM22 | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 50~60HRC (渗碳淬火) | 四氧化三铁保护膜 | SUS631J1 | - | - |
PXNKN | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | ||||||
SXNAN | SUS303 | - | SUS440C | 45HRC~ | - | - | - | |
SXNKN | SUS303 | - |
价格说明
型式(Type·M) |
PXNAN12L |
型式 | 螺距 (细牙) | D1 | B | S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M2 (粗牙螺纹) | SW1 | SW2 | R1 | 负载(N) | 重量(g) | |||
min. | max. | PXNAN SXNAN | PXNKN SXNKN | |||||||||||||||
Type | M | |||||||||||||||||
PXNAN SXNAN PXNKN SXNKN | 8 | 1.0 | 11.5 | 4 | 4 | 30 | 16 | 5 | 14 | 4 | 3 | 10 | 13 | 2 | 3 | 9 | 10 | 15 |
8L | 6 | 32 | 12 | |||||||||||||||
10 | 1.0 | 13.8 | 5 | 5 | 32 | 17 | 5 | 15 | 5 | 4 | 12 | 17 | 2.5 | 5 | 11.5 | 15 | 22 | |
10L | 8 | 35 | 16 | |||||||||||||||
12 | 1.5 | 16.2 | 6 | 6 | 39 | 20 | 6 | 17 | 6 | 5 | 14 | 19 | 3 | 6.5 | 14.5 | 25 | 35 | |
12L | 10 | 44 | 20 | |||||||||||||||
16 | 1.5 | 21.9 | 8 | 7 | 49 | 26 | 8 | 23 | 8 | 6 | 19 | 24 | 4 | 7.5 | 18 | 57 | 77 | |
16L | 12 | 54 | 25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|