Type | 旋钮 | 主体 | 销 | 弹簧 | (锁紧螺帽) | |||||
复位型 | 自锁型 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
PXSA | PXRA | 尼龙6 (黑色亚光) | SUM22L | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 50~60HRC | 四氧化三铁保护膜 | SWP-B | - | - |
PXSK | PXRK | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
价格说明
型式(Type·M) |
PXSAN16 |
型式 | 螺距 (细牙) | D | D1 | B | S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | 负载(N) | |||
Type | M | min. | max. | ||||||||||||
(复位型) PXSA PXSK | (自锁型) PXRA PXRK | 12 | 1.5 | 25 | 19.6 | 6 | 6 | 45 | 10 | 5 | 6 | 17 | 18 | 7 | 18 |
16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 8 | 8 | 54 | 12 | 6 | 8 | 19 | 24 | 14 | 24 |
Type | 旋钮 | 主体 | 销 | 弹簧 | (锁紧螺帽) | |||||
复位型 | 自锁型 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
PXSA | PXRA | 尼龙6 (黑色亚光) | SUM22L | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 50~60HRC | 四氧化三铁保护膜 | SWP-B | - | - |
PXSK | PXRK | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|