Type | 主体 | 销 | 弹簧 | (锁紧螺帽) | ||||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
PXNK | SUM22L | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 50~60HRC | 四氧化三铁保护膜 | SWP-B | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
SXNA | SUS303 | - | SUS303 | - | 镀镍 | SUS301 | - | - |
SXNK | SUS303 | - |
价格说明
型式(Type·M) |
SXNA10 |
型式 | 螺距 (细牙) | D1 | B | S min. | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M2 (粗牙螺纹) | SW1 | SW2 | 负载(N) | 重量(g) | |||||
PXNK | SXNA SXNK | SXNA | PXNK SXNK | ||||||||||||||||
Type | M | ||||||||||||||||||
min. | max. | min. | max. | ||||||||||||||||
SXNA PXNK SXNK | 10 | 1.0 | 13.8 | 5 | 5 | 33 | 17 | 5 | 15 | 5 | 5 | 12 | 17 | 7 | 17 | 6 | 15 | 15 | 22 |
12 | 1.5 | 16.2 | 6 | 6 | 42 | 20 | 6 | 17 | 6 | 6 | 14 | 18 | 9 | 24 | 8 | 21 | 25 | 35 | |
16 | 1.5 | 21.9 | 8 | 8 | 54 | 26 | 8 | 23 | 8 | 8 | 19 | 24 | 24 | 30 | 9 | 26 | 57 | 77 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|