• 旋钮柱塞用旋钮 压入型
  • 旋钮柱塞用旋钮 压入型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

旋钮柱塞用旋钮 压入型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
・材质表
旋钮柱塞 压入型用旋钮:相关图像

规格表

请按照选型步骤旋钮柱塞 压入型用旋钮:相关图像旋钮柱塞 压入型用旋钮:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型式(旋钮柱塞 压入型用旋钮:相关图像Type·旋钮柱塞 压入型用旋钮:相关图像D)-旋钮柱塞 压入型用旋钮:相关图像S
SXPP10-5
型式(Type·M)
NSXP5
型式适用
柱塞
LL1tDD1D2D3
TypeM
NSXP3SXPP815121.5159.8965
5SXPP1018141811.81188
6SXPP1222.517.52113.81399
8SXPP1527212618.8181111
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
不可以,只能承受轴向力。
球头柱塞的作用?
规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。
弹簧柱塞的作用?
前端呈销型,可用于顶出工件或挡块。
旋钮柱塞的作用?
可利用旋钮及把手,以手动方式进行销的进出操作,适合工件的临时定位。
负载min和max是什么含义?
负载min表示初始负载值,max表示球头最大压入限度时的负载值。
球头柱塞的防松动处理是指什么?
利用填充在微胶囊中的厌性气体粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,所以需要使用螺纹用厌气性粘合剂。超过25摄氏度,72小时的条件下放置时,防松动效果最理想。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选