• 旋钮柱塞 压入型
  • 旋钮柱塞 压入型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

旋钮柱塞 压入型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
尺寸图
旋钮柱塞 压入型:相关图像
材质规格
①[M]材质 SUS440C
  [H]硬度 45~50HRC
②[M]材质 SUS440C
  [H]硬度 45~50HRC
③[M]材质 SUS631J1
④[M]材质 特殊衬套
尺寸图
旋钮柱塞 压入型:相关图像
材质规格
①[M]材质 SUS440C
  [H]硬度 45~50HRC
②[M]材质 SUS440C
  [H]硬度 45~50HRC
③[M]材质 SUS631J1
④[M]材质 特殊衬套
规格表
请按照选型步骤旋钮柱塞 压入型:相关图像旋钮柱塞 压入型:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型式(旋钮柱塞 压入型:相关图像Type·旋钮柱塞 压入型:相关图像D)-旋钮柱塞 压入型:相关图像S
SXPP10-5
   
型式(Type·M)  
NSXP5  
型式旋钮柱塞 压入型:相关图像SminD1BLL1L2M
(粗牙螺纹)
R负载(N)重量
(g)
旋钮柱塞 压入型:相关图像Type旋钮柱塞 压入型:相关图像Dm6min.max.
SXPP8+0.015
+0.006
4104-0.010
-0.022
3219432399
634129.2
105125342052.5511.515
8371615.5
12+0.018
+0.007
6146-0.010
-0.025
42245636.514.526.5
10462027.5
1571985232847.151854
12572555.5
[ ! ]推荐安装孔的公差为H7。
kgf=N×0.101972

使用例

旋钮柱塞 压入型:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
不可以,只能承受轴向力。
球头柱塞的作用?
规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。
弹簧柱塞的作用?
前端呈销型,可用于顶出工件或挡块。
旋钮柱塞的作用?
可利用旋钮及把手,以手动方式进行销的进出操作,适合工件的临时定位。
负载min和max是什么含义?
负载min表示初始负载值,max表示球头最大压入限度时的负载值。
球头柱塞的防松动处理是指什么?
利用填充在微胶囊中的厌性气体粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,所以需要使用螺纹用厌气性粘合剂。超过25摄氏度,72小时的条件下放置时,防松动效果最理想。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选