螺纹 | Type | 旋钮 | 主体 | 销 | 弹簧 | (锁紧螺帽) | ||||
材质 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 表面处理 | ||
细牙 | PXAL | A2017 (黑色阳极氧化处理) | SUM22 | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 50~60HRC | 四氧化三铁保护膜 | SUS631J1 | - | - |
PXKL | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | ||||||||
SXPAL | SUS303 | - | SUS440C | 45HRC~ | - | - | - | |||
SXPKL | SUS303 | - |
型式 | 螺距 (细牙) | D | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW1 | SW2 | R | 负载(N) | ||
Type | M | min. | max. | |||||||||||||
PXAL PXKL SXPAL SXPKL | 8 | 1.0 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 46 | 22 | 5 | 20 | 4 | 10 | 13 | 2 | 3 | 9 |
8L | 6 | 48 | 12 | |||||||||||||
10 | 1.0 | 18 | 13.8 | 5 | 5 | 53 | 25 | 5 | 23 | 5 | 12 | 17 | 2.5 | 5 | 11.5 | |
10L | 8 | 56 | 16 | |||||||||||||
12 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | 6 | 64.5 | 30 | 6 | 27 | 6 | 14 | 19 | 3 | 6.5 | 14.5 | |
12L | 10 | 68.5 | 20 | |||||||||||||
16 | 1.5 | 26 | 21.9 | 7 | 8 | 80 | 38 | 8 | 34.5 | 8 | 19 | 24 | 4 | 7.15 | 18 | |
16L | 12 | 85 | 25 |
螺纹 | Type | 旋钮 | 主体 | 销 | 弹簧 | (锁紧螺帽) | ||||
材质 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 表面处理 | ||
细牙 | PXAL | A2017 (黑色阳极氧化处理) | SUM22 | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 50~60HRC | 四氧化三铁保护膜 | SUS631J1 | - | - |
PXKL | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | ||||||||
SXPAL | SUS303 | - | SUS440C | 45HRC~ | - | - | - | |||
SXPKL | SUS303 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|