螺纹 | 复位型 | 自锁型 | 旋钮 | 主体 | 销 | 弹簧 | (锁紧螺帽) | ||||||||
球面型 | 锥度 | 平头型 | 球面型 | 锥度 | 平头型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
细牙 | PXAN | PXAT | PXAF | PXYAN | PXYAT | PXYAF | A2017 (黑色阳极氧化处理) | SUM22 | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 50~60HRC | 四氧化三铁保护膜 | SUS631J1 | - | - |
PXKN | PXKT | PXKF | PXYKN | PXYKT | PXYKF | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | ||||||||
SXPAN | SXPAT | SXPAF | SXYAN | SXYAT | SXYAF | SUS303 | - | SUS440C | 45HRC~ | - | - | - | |||
SXPKN | SXPKT | SXPKF | SXYKN | SXYKT | SXYKF | SUS303 | - |
![]() | ![]() |
用于分度盘的分度 | 用于活动夹具的定位 |
价格说明
型式 | 螺距 (细牙) | D | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | SR | 负载(N) | ||||||||
Type | M | 复位 型 | 自锁 型 | min. | max. | ||||||||||||||||||
5 | 0.5 | 10 | 8.1 | 5 | 2 | 35 | 41 | 15 | 3 | 14 | 2.7 | 1.5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||||
复位型 自锁型 | 6 | 0.75 | 12 | 9.2 | 5 | 2.5 | 36 | 42 | 15 | 4 | 13.5 | 3.2 | 1.5 | 8 | 10 | 1.3 | 1 | 6 | |||||
(球面型) PXAN PXKN SXPAN SXPKN | (锥型) PXAT PXKT SXPAT SXPKT | (平头型) PXAF PXKF SXPAF SXPKF | (球面型) PXYAN PXYKN SXYAN SXYKN | (锥型) PXYAT PXYKT SXYAT SXYKT | (平头型) PXYAF PXYKF SXYAF SXYKF | 8 | 1.0 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 40 | 46 | 16 | 5 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 13 | 2 | 3 | 9 |
8L | 6 | 42 | 48 | 12 | |||||||||||||||||||
10 | 1.0 | 18 | 13.8 | 5 | 5 | 45 | 50 | 17 | 5 | 15 | 5 | 2.0 | 12 | 17 | 2.5 | 5 | 11.5 | ||||||
10L | 8 | 48 | 53 | 16 | |||||||||||||||||||
12 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | 6 | 54.5 | 60.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 2.5 | 14 | 19 | 3 | 6.5 | 14.5 | ||||||
12L | 10 | 58.5 | 64.5 | 20 | |||||||||||||||||||
16 | 1.5 | 26 | 21.9 | 7 | 8 | 68 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 3.0 | 19 | 24 | 4 | 7.15 | 18 | ||||||
16L | 12 | 73 | 80.5 | 25 |
螺纹 | 复位型 | 自锁型 | 旋钮 | 主体 | 销 | 弹簧 | (锁紧螺帽) | ||||||||
球面型 | 锥度 | 平头型 | 球面型 | 锥度 | 平头型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
细牙 | PXAN | PXAT | PXAF | PXYAN | PXYAT | PXYAF | A2017 (黑色阳极氧化处理) | SUM22 | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 50~60HRC | 四氧化三铁保护膜 | SUS631J1 | - | - |
PXKN | PXKT | PXKF | PXYKN | PXYKT | PXYKF | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | ||||||||
SXPAN | SXPAT | SXPAF | SXYAN | SXYAT | SXYAF | SUS303 | - | SUS440C | 45HRC~ | - | - | - | |||
SXPKN | SXPKT | SXPKF | SXYKN | SXYKT | SXYKF | SUS303 | - |
M | PXA□ SXPA□ | PXK□ SXPK□ | PXYA□ SXYA□ | PXYK□ SXYK□ |
5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 6 |
6 | 6.7 | 8.7 | 8 | 10 |
8 | 12 | 17 | 13 | 18 |
10 | 20 | 27 | 23 | 30 |
12 | 32 | 42 | 38 | 48 |
16 | 70 | 90 | 79 | 99 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|