螺纹 | 复位 型 | 自锁 型 | 旋钮 | 主体 | 销 | 弹簧 | (锁紧螺帽) | ||||
[ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |||
细牙 | PXA | PXYA | 尼龙6 (黑色亚光) | SUM22L | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 50~60HRC | 四氧化三铁保护膜 | SWP-B | - | - |
PXK | PXYK | S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||||||||
SXPA | - | SUS303 | - | SUS303 | - | 镀镍 | SUS301 | - | - | ||
SXPK | SXYK | SUS303 | - | ||||||||
粗牙 | PMXA | PMXYA | SUM22L | 铬酸盐光泽处理 | - | - | - | ||||
PMXK | PMXYK | S45C | 铬酸盐光泽处理 |
![]() | ![]() |
用于分度盘的分度 | 用于活动夹具的定位 |
价格说明
型式 |
SXPA16 PMXK10M |
型式 | 螺距 (细牙) | D | D1 | B | S min. | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW1 | SW2 | 负载(N) | 重量(g) | |||||||||
Type | M | 复位型 | 自锁型 | PXA・PXYA PXK・PXYK | SXPA SXPK・SXYK | PXA SXPA | PXK SXPK | PXYA | PXYK SXYK | ||||||||||||||
复位型 | 自锁型 | min. | max. | min. | max. | ||||||||||||||||||
PXA PXK SXPA SXPK | PXYA PXYK SXYK | 10 | 1.0 | 21 | 13.8 | 5 | 5 | 45 | 51 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 7 | 17 | 6 | 15 | 20 | 27 | 23 | 30 |
12 | 1.5 | 25 | 16.2 | 6 | 6 | 54.5 | 61 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 18 | 9 | 24 | 8 | 21 | 32 | 42 | 38 | 48 | ||
16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 8 | 8(7) | 69 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 11 | 30 | 9 | 26 | 70 | 90 | 79 | 99 |
型式 | 螺距 (粗牙) | D | D1 | B | S min. | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | 负载(N) | 重量(g) | |||||||
Type | M | 复位型 | 自锁型 | |||||||||||||||||||
复位型 | 自锁型 | min. | max. | PMXA | PMXK | PMXYA | PMXYK | |||||||||||||||
PMXA PMXK | PMXYA PMXYK | 6M | 1.0 | 12 | 6.9 | 4 | 4 | 30.5 | 33 | 12 | 4.5 | 10 | 3.2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 12 | 5 | 9 | 4 | 8 |
8M | 1.25 | 16 | 9.2 | 5 | 5 | 40 | 43.5 | 16 | 6 | 14 | 4 | 9.5 | 8 | 13 | 5 | 24 | 10 | 15 | 11 | 16 | ||
10M | 1.5 | 18 | 11.5 | 6 | 6 | 49 | 52 | 20 | 7.5 | 18 | 5 | 10.5 | 10 | 16 | 5 | 21 | 17 | 24 | 18 | 15 | ||
12M | 1.75 | 21 | 13.8 | 8 | 8 | 59 | 63.5 | 24 | 9 | 22 | 6 | 13.5 | 12 | 18 | 6 | 22 | 31 | 41 | 36 | 46 |
M | 容许紧固扭矩 (N·m) |
6 | 1.5 |
8 | 9 |
10 | 20 |
12 | 25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|