Type | 把手型 | 主体 | 销 | 弹簧 | (锁紧螺帽) | ||||
[ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
PXVB | 尼龙6 (黑色亚光) | SUM22L | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 50~60HRC | 四氧化三铁保护膜 | SWP-B | - | - |
PXVBK | S45C | 四氧化三铁保护膜 | |||||||
SPXVB | SUS303 | - | SUS303 | - | - | SUS301 | - | - | |
SPXVBK | SUS303 | - |
![]() | ![]() |
用于分度盘的分度 | 用于活动夹具的定位 |
价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
PXVB16 | - | 8 |
型式 | ![]() | S | L | L1 | D | H | L2 | SW | ||||||
![]() | ![]() | 螺距(细牙) | ||||||||||||
(钢) PXVB PXVBK | (不锈钢) SPXVB SPXVBK | 16 | 1.5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 47 | 30 | 42 | 15.5 | 8 | 24 | |
20 | 1.5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 59 | 36 | 52 | 19 | 10 | 30 |
M | B | 重量 (g) | 负载(N) | |
min. | max. | |||
16 | 6 | 79 | 12 | 32 |
8 | 80 | |||
10 | 82 | |||
20 | 8 | 112 | 21 | 58 |
10 | 115 | |||
12 | 118 |
Type | 把手型 | 主体 | 销 | 弹簧 | (锁紧螺帽) | ||||
[ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
PXVB | 尼龙6 (黑色亚光) | SUM22L | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 50~60HRC | 四氧化三铁保护膜 | SWP-B | - | - |
PXVBK | S45C | 四氧化三铁保护膜 | |||||||
SPXVB | SUS303 | - | SUS303 | - | - | SUS301 | - | - | |
SPXVBK | SUS303 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|