Type | 螺纹 | 旋钮 | 主体 | 销 | 弹簧 | ||
复位型 | 自锁型 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | |
PMXSB | PMXYSB | 粗牙 | 尼龙6 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SUS303 | SUS304-WPB |
PMXSM | PMXYSM | 无电解镀镍 | |||||
PXSB | PXYSB | 细牙 | 四氧化三铁保护膜 | ||||
PXSM | PXYSM | 无电解镀镍 |
![]() | |
钣金弯曲夹具使用案例,旋钮柱塞防止误动作。 |
型式(Type·M) |
PMXSB10 |
型式 | 螺距 | D | D1 | S | B | L | L1 | SW | R | 负载(N) | ||||
Type | M | 粗牙 | 细牙 | min | max | |||||||||
粗牙 (复位型) PMXSB PMXSM 细牙 (复位型) PXSB PXSM | (自锁型) PMXYSB PMXSM (自锁型) PXSB PXYSM | 8 | 1.25 | 1.0 | 20 | 14.5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 13 | 3 | 2.5 | 6.0 |
10 | 1.5 | 1.0 | 24 | 19 | 6 | 6 | 31 | 7 | 17 | 3.5 | 4.5 | 9.5 |
Type | 螺纹 | 旋钮 | 主体 | 销 | 弹簧 | ||
复位型 | 自锁型 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | |
PMXSB | PMXYSB | 粗牙 | 尼龙6 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SUS303 | SUS304-WPB |
PMXSM | PMXYSM | 无电解镀镍 | |||||
PXSB | PXYSB | 细牙 | 四氧化三铁保护膜 | ||||
PXSM | PXYSM | 无点解镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|