栏内有显示、因此可清晰判断“ON”、“OFF”。
产品概述
♢旋钮柱塞又称分度销,是指可手动操作销的进出的定位销。适用于夹具的分度、定位、停止限位等各种场合。一般分为复位型和自锁型两种。
产品特点
♢此系列为把手型。
♢旋转把手即可控制销的进出,可在没有旋钮拉出空间的地方使用。将把手旋转180度则可将销置于主体内,并通过凹槽锁定把手。
♢柱塞结构简单,先端依靠内部弹簧顶出固定的行程,克服弹力压入球头或者销子即可释放。
规格概述
·材质表
|
|
PMXSR | 粗牙 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | S45C | HV500~600 | 四氧化三铁保护膜 | SUS304-WPB | SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
PXSR | 细牙 |
使用案例
使用方法
使用方法
复位型与自锁型的操作方法
•复位型
1前端通常处于突出状态。
2拉出旋钮时前端缩回。
3如果释放旋钮,前端则会通过内置弹簧力的作用而恢复突出状态。
•自锁型
1前端通常处于突出状态。
2拉出旋钮时前端缩回。
3 如果在保持拉出的状态下旋转90°,则可锁定前端缩回的状态。
4 解除锁定状态时,只需在保持拉出的状态下旋转90°即可。
5 如果释放旋钮,前端则会通过内置弹簧力的作用而恢复突出状态.
相关产品
尺寸图
栏内有显示、因此可清晰判断“ON”、“OFF”。
·材质表
|
|
PMXSR | 粗牙 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | S45C | HV500~600 | 四氧化三铁保护膜 | SUS304-WPB | SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
PXSR | 细牙 |
规格表
规格表|
|
PMXSR | 12 | 1.75 | 1.5 | 30 | 16.1 | 6 | 6 | 74 | 20 | 6 | 18 | 7 | 14 | 19 | 30 | 6 | 3.5 | 12.0 | 26.0 |
16 | 2 | 1.5 | 40.5 | 21.9 | 8 | 8 | 99.9 | 26 | 8 | 24.9 | 10 | 19 | 24 | 41 | 8 | 4.5 | 18.0 | 39.0 |
20 | 2.5 | 1.5 | 49.5 | 27.7 | 10 | 10 | 123 | 33 | 10 | 30 | 12 | 24 | 30 | 50 | 10 | 6 | 27.0 | 58.5 |
|
|
PXSR | 12 | 1.75 | 1.5 | 30 | 16.1 | 6 | 6 | 74 | 20 | 6 | 18 | 7 | 14 | 19 | 30 | 6 | 3.5 | 12.0 | 26.0 |
16 | 2 | 1.5 | 40.5 | 21.9 | 8 | 8 | 99.9 | 26 | 8 | 24.9 | 10 | 19 | 24 | 41 | 8 | 4.5 | 18.0 | 39.0 |
20 | 2.5 | 1.5 | 49.5 | 27.7 | 10 | 10 | 123 | 33 | 10 | 30 | 12 | 24 | 30 | 50 | 10 | 6 | 27.0 | 58.5 |