Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 可使用温度 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
FBPJ | S45C | 29~35HRC | 四氧化三铁保护膜 | SUS440C | 55HRC~ | SUS631J1 | -30~80℃ |
FBPJS | SUS304 | - | - | -30~260℃ |
价格说明
型式 | D | L | S | d | a | FBPJ负载(N) | FBPJS负载(N) | 适用扳手 | |||
Type | M(粗牙螺纹) | min. | max. | min. | max. | ||||||
FBPJ FBPJS | 5 | 7 | 5 | 0.8 | 3 | 0.8 | 0.6 | 5.6 | 1.3 | 6.4 | BPJG1 |
6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2.8 | 6.3 | 2.7 | 8 | BPJG2 | |
8 | 10 | 7 | 1.6 | 5 | 1.5 | 2.9 | 9.6 | 1.3 | 10.2 | BPJG3 | |
10 | 12 | 9 | 1.9 | 6.35 | 6.4 | 11.7 | 6.1 | 17.2 | BPJG4 | ||
12 | 14 | 11.5 | 2.4 | 7.94 | 9 | 15 | 2.1 | 18.8 | BPJG5 | ||
16 | 18 | 16 | 3.2 | 9.53 | 2 | 9.9 | 21.5 | 13 | 25.5 | BPJG5 |
Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 可使用温度 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
FBPJ | S45C | 29~35HRC | 四氧化三铁保护膜 | SUS440C | 55HRC~ | SUS631J1 | -30~80℃ |
FBPJS | SUS304 | - | - | -30~260℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|