Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 可使用 温度 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
轻载型 | PFSSN | SUS304 | SUS440C | 55HRC~ | SUS631J1 | -20~120℃ |
重载型 | PFSSR | |||||
轻载型 | PFPSN | 聚缩醛 | -30~80℃ | |||
PFPPN | 聚缩醛 | - |
价格说明
型式 | D1 | L | S | d | d1 | 轻载型(N) | 重载型(N) | ||||||
PFSSN | PFPSN·PFPPN | PFSSR | |||||||||||
Type | D | 轻载型 | 重载型 | min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||||
PFSSN PFSSR PFPSN PFPPN | 2 | 2.5 | 3 | - | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.54 | 0.78 | 0.54 | 0.78 | - | - |
3 | 3.6 | 4 | - | 0.6 | 2 | 1 | 0.74 | 0.98 | 0.74 | 0.94 | - | - | |
4 | 4.6 | 5 | 6.5 | 0.8 | 3 | 1.5 | 0.65 | 5.6 | 1.3 | 6.4 | 3.1 | 8.7 | |
5 | 5.6 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2.8 | 6.3 | 2.7 | 8.0 | 5.1 | 13.5 | |
6 | 6.6 | 7 | 9 | 1.6 | 5 | 2.5 | 2.95 | 9.6 | 1.15 | 10.2 | 5.3 | 16.5 | |
8 | 8.6 | 9 | 12 | 1.9 | 6.35 | 3 | 6.5 | 11.7 | 6.15 | 17.2 | 8 | 28 | |
10 | 10.6 | 11.5 | 14.5 | 2.4 | 8 | 9 | 15 | 2.1 | 18.8 | 13.5 | 30.5 |
Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 可使用 温度 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
轻载型 | PFSSN | SUS304 | SUS440C | 55HRC~ | SUS631J1 | -20~120℃ |
重载型 | PFSSR | |||||
轻载型 | PFPSN | 聚缩醛 | -30~80℃ | |||
PFPPN | 聚缩醛 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|