Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 调整环 | 可使用 温度 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
轻载型 | 六角螺栓 | BPHL | S45C | 29~35HRC | 四氧化三铁保护膜 | SUJ2 | 55HRC~ | SWP-B | SUS304 | -30~80℃ |
重载型 | BPHH | 无电解镀镍 | ||||||||
轻载型 | 内六角 螺栓 | BPRL | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 | ||||||
重载型 | BPRH | 无电解镀镍 |
价格说明
型式 | ![]() | d | S | A | B | B1 | (C) | E | H | ℓ | 负载(N) | ||||||||||
![]() | ![]() | BPHL·BPRL | BPHH·BPRH | ||||||||||||||||||
min. | max. | min. | max. | ||||||||||||||||||
(六角螺栓型) BPHL BPHH (内六角螺栓型) BPRL BPRH | 4 | *10 | *15 | *20 | 30 | 2.5 | 0.8 | 7 | 7 | 3 | 8.1 | 4 | 2.8 | 2 | 1.9 | 4.9 | 3.9 | 9.8 | |||
5 | *15 | *20 | 30 | 40 | 3 | 8.5 | 8 | 4 | 9.2 | 5 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | |||||
6 | *15 | *20 | 30 | 40 | 3 | 10 | 10 | 5 | 11.5 | 6 | 4 | 3 | 5.1 | 15.3 | 9.8 | 29.4 | |||||
8 | *15 | *20 | 30 | 40 | 4 | 1 | 13 | 13 | 6 | 15 | 8 | 5.5 | 4 | 5.5 | 19.1 | 12.7 | 39.2 | ||||
10 | 15 | *20 | 30 | 40 | 50 | 5 | 1.2 | 16 | 17 | 8 | 19.6 | 10 | 7 | 5 | 8.9 | 24.1 | 18.6 | 49 | |||
12 | *25 | 30 | 40 | 7.1 | 1.8 | 18 | 19 | 10 | 21.9 | 12 | 8 | 6 | 10.9 | 29.3 | 19.6 | 58.8 | |||||
16 | 40 | 9.5 | 2.5 | 24 | 24 | 14 | 27.7 | 16 | 10 | 8 | 14.9 | 48.9 | 29.4 | 98 |
Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 调整环 | 可使用 温度 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
轻载型 | 六角螺栓 | BPHL | S45C | 29~35HRC | 四氧化三铁保护膜 | SUJ2 | 55HRC~ | SWP-B | SUS304 | -30~80℃ |
重载型 | BPHH | 无电解镀镍 | ||||||||
轻载型 | 内六角 螺栓 | BPRL | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 | ||||||
重载型 | BPRH | 无电解镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|