Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 调整环 | 可使用 温度 | |||
[ M ]材质 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | ||||
金属 球头 | 超轻载型 | BSSLS | 相当于SUS304 | SUS440C | 55HRC~ | SUS631J1 | SUS304 | -30~260℃ |
轻载型 | BSMLS | |||||||
重载型 | BSZLS | |||||||
超重载型 | BSXLS |
价格说明
型式 | L选择 | d | S | ℓ | B | 超轻载型(BSSLS) | 轻载型(BSMLS) | 重载型(BSZLS) | 超重载型(BSXLS) | |||||||||
Type | M(粗牙螺纹) | 负载(N) | 负载(N) | 负载(N) | 负载(N) | |||||||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||||||||||
(金属球头)BSSLS BSMLS BSZLS BSXLS | 3 | 20 | 30 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.65 | 1 | 2 | 1.5 | 2.9 | 2.2 | 5 | |||
4 | 20 | 30 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.62 | 1.9 | 4.9 | 3.9 | 9.8 | 2.5 | 12.5 | ||||
5 | 30 | 40 | 3 | 2 | 2.5 | 1.1 | 3.21 | 3.3 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | 11.2 | 24.1 | |||||
6 | 30 | 40 | 3 | 2.5 | 3 | 1.7 | 4.96 | 5.1 | 15.3 | 9.8 | 29.4 | 17.7 | 33.4 | |||||
8 | 40 | 50 | 4 | 1 | 2.5 | 4 | 2.5 | 6.56 | 5.5 | 19.1 | 12.7 | 39.2 | 21.4 | 45.3 | ||||
10 | 40 | 50 | 5 | 1.2 | 3 | 5 | 3.2 | 8 | 8.9 | 24.1 | 18.6 | 49 | 23.5 | 60 | ||||
12 | 50 | 60 | 7.1 | 1.8 | 3 | 6 | 3.5 | 9.8 | 10.5 | 29.3 | 19.6 | 58.8 | 24.1 | 63.7 | ||||
16 | 50 | 60 | 9.5 | 2.5 | 3 | 8 | 6.1 | 15.6 | 14.9 | 48.9 | 29.4 | 98 | 43.6 | 116.3 |
Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 调整环 | 可使用 温度 | |||
[ M ]材质 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | ||||
金属 球头 | 超轻载型 | BSSLS | 相当于SUS304 | SUS440C | 55HRC~ | SUS631J1 | SUS304 | -30~260℃ |
轻载型 | BSMLS | |||||||
重载型 | BSZLS | |||||||
超重载型 | BSXLS |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|