• 球头柱塞 树脂型 
  • 球头柱塞 树脂型 
  • 球头柱塞 树脂型 
  • 球头柱塞 树脂型 
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

球头柱塞 树脂型 

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
球头柱塞 树脂型 :相关图像
・材质表
Type主体球头弹簧可使用
温度
[ M ]材质[ M ]材质[ H ]硬度[ M ]材质
金属球头轻载型BSMN聚缩醛(黑色)SUS440C55HRC~SUS304-30~80℃
重载型BSZN尼龙66(白色)SUS631J1
树脂球头轻载型BNMN聚缩醛(黑色)聚缩醛
(白色)
-SUS304
重载型BNZN尼龙66(白色)SUS631J1

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
球头柱塞 树脂型 :相关图像
规格表
型式(Type·M)
BSZN6
型式dSLa负载(N)
TypeM(粗牙螺纹)轻载型重载型
min.max.min.max.
金属球头
BSMN
BSZN
树脂球头
BNMN
BNZN
63.20.81310.25816
841151.22121530
104.81.2161.52.5162039
[ ! ]前端部无扳手槽。
kgf=N×0.101972
材质规格
Type主体球头弹簧可使用
温度
[ M ]材质[ M ]材质[ H ]硬度[ M ]材质
金属球头轻载型BSMN聚缩醛(黑色)SUS440C55HRC~SUS304-30~80℃
重载型BSZN尼龙66(白色)SUS631J1
树脂球头轻载型BNMN聚缩醛(黑色)聚缩醛
(白色)
-SUS304
重载型BNZN尼龙66(白色)SUS631J1
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
不可以,只能承受轴向力。
球头柱塞的作用?
规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。
弹簧柱塞的作用?
前端呈销型,可用于顶出工件或挡块。
旋钮柱塞的作用?
可利用旋钮及把手,以手动方式进行销的进出操作,适合工件的临时定位。
负载min和max是什么含义?
负载min表示初始负载值,max表示球头最大压入限度时的负载值。
球头柱塞的防松动处理是指什么?
利用填充在微胶囊中的厌性气体粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,所以需要使用螺纹用厌气性粘合剂。超过25摄氏度,72小时的条件下放置时,防松动效果最理想。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选