Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 调整环 | 可使用 温度 | |||
材质 | 材质 | 硬度 | 材质 | 材质 | ||||
金属 球头 | 超轻载型 | BMSL | SUS304 | SUS440C | 55HRC~ | SUS631J1 | SUS304 | -30~260℃ |
轻载型 | BSML | |||||||
重载型 | BSZL | |||||||
超重载型 | BSXL | |||||||
树脂 球头 | 超轻载型 | NMSL | 聚缩醛 | - | -30~80℃ | |||
轻载型 | NSML | |||||||
重载型 | NSZL | |||||||
超重载型 | NSXL |
价格说明
型式 | 金属球头 | 树脂球头 | L | ℓ | B | 超轻载型(BMSL·NMSL) | 轻载型(BSML·NSML) | 重载型(BSZL·NSZL) | 超重载型(BSXL·NSXL) | |||||||
Type | M (粗牙螺纹) | d | S | d | S | 负载(N) | 负载(N) | 负载(N) | 负载(N) | |||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||||||||
金属球头 BMSL BSML BSZL BSXL 树脂球头 NMSL(仅限带*符号) NSWL(仅限带*符号) NSZL(仅限带*符号) NSXL(仅限带*符号) | 3 | 1.5 | 0.5 | - | - | 13 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.65 | 1 | 2 | 1.5 | 2.9 | 2.2 | 5 |
*4 | 2.5 | 0.8 | 2.4 | 0.7 | 15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.62 | 1.9 | 4.9 | 3.9 | 9.8 | 2.5 | 12.5 | |
*5 | 3 | 3 | 0.8 | 18 | 2 | 2.5 | 1.1 | 3.21 | 3.3 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | 11.2 | 24.1 | ||
*6 | 3 | 3 | 0.8 | 20 | 2.5 | 3 | 1.7 | 4.96 | 5.1 | 15.3 | 9.8 | 29.4 | 17.7 | 33.4 | ||
*8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 23 | 2.5 | 4 | 2.5 | 6.56 | 5.5 | 19.1 | 12.7 | 39.2 | 21.4 | 45.3 | |
*10 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 27 | 3 | 5 | 3.2 | 8 | 8.9 | 24.1 | 18.6 | 49 | 23.5 | 60 | |
*12 | 7.1 | 1.8 | 7 | 1.8 | 32 | 3 | 6 | 3.5 | 9.8 | 10.5 | 29.3 | 19.6 | 58.8 | 24.1 | 63.7 | |
*16 | 9.5 | 2.5 | 9.5 | 2.5 | 40 | 3 | 8 | 6.1 | 15.6 | 14.9 | 48.9 | 29.4 | 98 | 43.6 | 116.3 |
Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 调整环 | 可使用 温度 | |||
材质 | 材质 | 硬度 | 材质 | 材质 | ||||
金属 球头 | 超轻载型 | BMSL | SUS304 | SUS440C | 55HRC~ | SUS631J1 | SUS304 | -30~260℃ |
轻载型 | BSML | |||||||
重载型 | BSZL | |||||||
超重载型 | BSXL | |||||||
树脂 球头 | 超轻载型 | NMSL | 聚缩醛 | - | -30~80℃ | |||
轻载型 | NSML | |||||||
重载型 | NSZL | |||||||
超重载型 | NSXL |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|