• 球头柱塞  细牙螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

球头柱塞 细牙螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
细牙螺纹、可简易进行行程的微调。
球头柱塞  细牙螺纹型:相关图像
・材质表
Type主体球头弹簧调整环可使用温度
[ M ]材质[ H ]硬度[ S ]表面处理[ M ]材质[ H ]硬度[ M ]材质[ M ]材质
轻载型BMPJS45C29~35HRC四氧化三铁保护膜SUJ255HRC~SWP-BSUS304-30~80℃
重载型BMSJ

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

规格表

型式
BMPJ5
型式螺距
(细牙)
金属球头LB轻载型(N)重载型(N)
TypeM(细牙)dSmin.max.min.max.
轻载型
BMPJ
重载型
BMSJ
30.351.50.5711.5121.52.9
40.52.50.891.5224.93.99.8
50.531222.52.99.84.919.6
60.753132.534.914.79.829.4
80.7541152.546.919.612.739.2
[ ! ]未进行防松动处理。
kgf=N×0.101972

使用例

球头柱塞  细牙螺纹型:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
不可以,只能承受轴向力。
球头柱塞的作用?
规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。
弹簧柱塞的作用?
前端呈销型,可用于顶出工件或挡块。
旋钮柱塞的作用?
可利用旋钮及把手,以手动方式进行销的进出操作,适合工件的临时定位。
负载min和max是什么含义?
负载min表示初始负载值,max表示球头最大压入限度时的负载值。
球头柱塞的防松动处理是指什么?
利用填充在微胶囊中的厌性气体粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,所以需要使用螺纹用厌气性粘合剂。超过25摄氏度,72小时的条件下放置时,防松动效果最理想。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选