Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 调整环 | 可使用温度 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
金属 球头 | 超轻载型 | BPSL | S45C | 29~35HRC | 四氧化三铁 保护膜 | SUJ2 | 55HRC~ | SWP-B | SUS304 | -30~80℃ |
轻载型 | BPJL | |||||||||
重载型 | BSJL | SUS304 | - | - | ||||||
超重载型 | BPWL | S45C | 29~35HRC | 镀镍 | ||||||
树脂 球头 | 超轻载型 | NPSL | 四氧化三铁 保护膜 | 聚缩醛 | - | |||||
轻载型 | NPJR | |||||||||
重载型 | NSJL | |||||||||
超重载型 | NSWL | 镀镍 |
价格说明
型式 | 金属球头 | 树脂球头 | L | ℓ | B | 超轻载型(BPSL·NPSL) | 轻载型(BPJL·NPJR) | 重载型(BSJL·NSJL) | 超重载型(BPWL·NSWL) | |||||||
Type | M (粗牙螺纹) | d | S | d | S | 负载(N) | 负载(N) | 负载(N) | 负载(N) | |||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||||||||
金属球头 BPSL BPJL BSJL BPWL 树脂球头 NPSL(仅限带*符号) NPJR(仅限带*符号) NSJL(仅限带*符号) NSWL(仅限带*符号) | 3 | 1.5 | 0.5 | - | - | 13 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.64 | 1 | 2 | 1.5 | 2.9 | 2.2 | 5 |
*4 | 2.5 | 0.8 | 2.4 | 0.7 | 15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 2 | 4.9 | 3.9 | 9.8 | 2.5 | 12.6 | |
*5 | 3 | 3 | 0.8 | 18 | 2 | 2.5 | 1 | 3.12 | 2.9 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | 11.7 | 25.1 | ||
*6 | 3 | 3 | 0.8 | 20 | 2.5 | 3 | 1.6 | 4.85 | 4.9 | 14.7 | 9.8 | 29.4 | 18.7 | 35.3 | ||
*8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 23 | 2.5 | 4 | 2.4 | 6.36 | 6.9 | 19.6 | 12.7 | 39.2 | 24.5 | 46.8 | |
*10 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 27 | 3 | 5 | 3 | 8.1 | 8.8 | 24.5 | 18.6 | 49 | 26.7 | 58.7 | |
*12 | 7.1 | 1.8 | 7 | 1.8 | 32 | 3 | 6 | 3.5 | 9.68 | 9.8 | 29.4 | 19.6 | 58.8 | 26.1 | 62.3 | |
*16 | 9.5 | 2.5 | 9.5 | 2.5 | 40 | 3 | 8 | 5.7 | 15.8 | 15.7 | 49 | 29.4 | 98 | 55.4 | 116 |
Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 调整环 | 可使用温度 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
金属 球头 | 超轻载型 | BPSL | S45C | 29~35HRC | 四氧化三铁 保护膜 | SUJ2 | 55HRC~ | SWP-B | SUS304 | -30~80℃ |
轻载型 | BPJL | |||||||||
重载型 | BSJL | SUS304 | - | - | ||||||
超重载型 | BPWL | S45C | 29~35HRC | 镀镍 | ||||||
树脂 球头 | 超轻载型 | NPSL | 四氧化三铁 保护膜 | 聚缩醛 | - | |||||
轻载型 | NPJR | |||||||||
重载型 | NSJL | |||||||||
超重载型 | NSWL | 镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|