Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 调整环 | 可使用温度 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
金属 球头 | 超轻载型 | BMS | SUS304 | SUS440C | 55HRC~ | SUS631J1 | SUS304 | -30~260℃ |
轻载型 | BSM | |||||||
重载型 | BSZF | |||||||
超重载型 | BSX | |||||||
树脂 球头 | 超轻载型 | NBSS | 聚缩醛 | - | SUS631J1 | SUS304 | -30~80℃ | |
轻载型 | NBSM | |||||||
重载型 | NBSZ | |||||||
超重载型 | NBSX |
价格说明
型式 | 金属球头 | 树脂球头 | L | ℓ | B | 超轻载型 (BMS·NBSS) | 轻载型 (BSM) | 轻载型 (NBSM) | 重载型 (BSZ·NBSZ) | 超重载型 (BSX·NBSX) | ||||||||
Type | M (粗牙螺纹) | d | S | d | S | 负载(N) | 负载(N) | 负载(N) | 负载(N) | 负载(N) | ||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||||||||
(金属球头)BMS (仅限带*符号) BSM BSZF BSX (仅限带*符号) (树脂球头)NBSS (仅限带*符号) NBSM (仅限带*符号) NBSZ (仅限带*符号) NBSX (仅限带*符号) | 2 | 1 | 0.2 | - | - | 5 | 1 | 0.9 | - | - | 0.7 | 1.4 | - | - | 1.2 | 2 | - | - |
* 3 | 1.5 | 0.5 | - | - | 7 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.64 | 1 | 2 | - | - | 1.5 | 2.9 | 2.2 | 5 | |
** 4 | 2.5 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 9 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 4.9 | 2 | 4.9 | 3.9 | 9.8 | 2.5 | 12.5 | |
** 5 | 3 | 3.2 | 12 | 2 | 2.5 | 1 | 3.12 | 3.3 | 9.8 | 2.9 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | 11.2 | 24.1 | |||
** 6 | 3 | 3.2 | 13 | 2.5 | 3 | 1.6 | 4.85 | 5.1 | 15.3 | 4.9 | 14.7 | 9.8 | 29.4 | 17.7 | 33.4 | |||
** 8 | 4 | 1 | 4.0 | 1.0 | 15 | 2.5 | 4 | 2.4 | 6.36 | 5.5 | 19.1 | 6.9 | 19.6 | 12.7 | 39.2 | 21.4 | 45.3 | |
**10 | 5 | 1.2 | 4.8 | 1.2 | 16 | 3 | 5 | 3 | 8.1 | 8.9 | 24.1 | 8.8 | 24.5 | 18.6 | 49 | 23.5 | 60 | |
**12 | 7.1 | 1.8 | 7.1 | 1.8 | 20 | 3 | 6 | 3.5 | 9.68 | 10.5 | 29.3 | 9.8 | 29.4 | 19.6 | 58.8 | 24.1 | 63.7 | |
**16 | 9.5 | 2.5 | 9.5 | 2.5 | 25 | 3 | 8 | 5.7 | 15.8 | 14.9 | 48.9 | 15.7 | 49 | 29.4 | 98 | 43.6 | 116.3 |
Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | 调整环 | 可使用温度 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
金属 球头 | 超轻载型 | BMS | SUS304 | SUS440C | 55HRC~ | SUS631J1 | SUS304 | -30~260℃ |
轻载型 | BSM | |||||||
重载型 | BSZF | |||||||
超重载型 | BSX | |||||||
树脂 球头 | 超轻载型 | NBSS | 聚缩醛 | - | SUS631J1 | SUS304 | -30~80℃ | |
轻载型 | NBSM | |||||||
重载型 | NBSZ | |||||||
超重载型 | NBSX |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|