Type | 主体 | 销 | 弹簧 | 旋钮 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
轻载型 | GPL | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | S45C | 无电解镀镍 | SUS304-WPB | 聚缩醛 |
重载型 | GPH | ||||||
超重载型 | GPX |
Type | min | max | |
轻载型 | GPL | 0.6 | 2.5 |
重载型 | GPH | 0.9 | 3.8 |
超重载型 | GPX | 1.4 | 5.9 |
型式 | S | 销 | 主体 | 旋钮 | |||||||||||||||
Type | M(粗牙螺纹) | D | L | W | H | A | B | C | T | G | E | F | d | S1 | H1 | J | D1 | W1 | |
GPL GPH GPX | 4 | 6 | 8 | 22 | 6 | 5 | 18 | 26 | 11.5 | 4 | 18 | 4 | 10 | 4.5 | 1.5 | 24.5 | 5.5 | 15 | 10 |
5 | 10 | 10 | 27 | 8 | 10 | 32 | 35 | 19 | 5 | 25 | 6 | 20 | 5.5 | 3 | 35 | 13 | 18 | 15 |
Type | min | max | |
轻载型 | GPL | 0.6 | 2.5 |
重载型 | GPH | 0.9 | 3.8 |
超重载型 | GPX | 1.4 | 5.9 |
Type | 主体 | 销 | 弹簧 | 旋钮 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
轻载型 | GPL | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | S45C | 无电解镀镍 | SUS304-WPB | 聚缩醛 |
重载型 | GPH | ||||||
超重载型 | GPX |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|