Type | 主体 | 销 | 弹簧 | 可使用 温度 | ||||
[ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | ||
PJLH (轻载型) | S45C | 29~35HRC | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 57~63HRC (渗碳淬火) | 铬酸盐光泽处理 | SWP-B | -30~80℃ |
价格说明
型式 | - | S |
PJLH 8 | - | 3 |
型式 | S | d | ℓ1 | L | B1 | B2 | 轻载型 N{kgf} | ||
Type | M | min. | max. | ||||||
PJLH | 8 | 3 | 3 | 25 | 25 | 2.5 | 3 | 5.8 {0.6} | 9.8 {1.0} |
5 | 2.7 {0.3} | 9.8 {1.0} | |||||||
10 | 5 | 4 | 30 | 34 | 3 | 4 | 5.8 {0.6} | 14.7 {1.5} | |
10 | 38 | 2.6 {0.3} | 14.7 {1.5} | ||||||
12 | 5 | 5 | 35 | 35 | 4 | 5 | 5.6 {0.6} | 14.7 {1.5} | |
10 | 40 | 3.0 {0.3} | 19.7 {2.0} |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|