弹簧柱塞 斜面型
商品
评价
详情
  • 弹簧柱塞 斜面型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

弹簧柱塞 斜面型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
弹簧柱塞 斜面型:相关图像
弹簧柱塞 斜面型:相关图像
・材质表
Type主体弹簧可使用
温度
[ M ]材质 [ H ]硬度 [ S ]表面处理[ M ]材质 [ H ]硬度 [ S ]表面处理[ M ]材质
PJHZ[ M ] S45C
[ H ] 29~35HRC
[ S ] 四氧化三铁保护膜
[ M ] S45C
[ H ] 50HRC~(渗碳淬火)
[ S ] 无电解镀镍
SWP-B-30~80℃

规格表

型式-S
PJLF6
PJHZ16
FPJL3
-
-
-
3
20

1.5
型式SdSLB负载N
TypeM(粗牙螺纹)min.max.
PJHZ1010410304337.849.0
12105354347.849.0
151535514.949.0
16108103560512.778.5
1515356012.778.5
202035859.878.5
3030351256.978.5
kgf=N×0.101972
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
不可以,只能承受轴向力。
球头柱塞的作用?
规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。
弹簧柱塞的作用?
前端呈销型,可用于顶出工件或挡块。
旋钮柱塞的作用?
可利用旋钮及把手,以手动方式进行销的进出操作,适合工件的临时定位。
负载min和max是什么含义?
负载min表示初始负载值,max表示球头最大压入限度时的负载值。
球头柱塞的防松动处理是指什么?
利用填充在微胶囊中的厌性气体粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,所以需要使用螺纹用厌气性粘合剂。超过25摄氏度,72小时的条件下放置时,防松动效果最理想。