弹簧柱塞 六角销型
商品
评价
详情
  • 弹簧柱塞 六角销型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

弹簧柱塞 六角销型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
使用方法
FAQ

产品概述
♢弹簧柱塞,又称作定位柱、波仔螺丝、弹簧螺丝等,按压前端的销子至销子沉到本体内部,依靠内置弹簧将前端销子顶出,属于上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,
定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等。
产品特点
♢主体和销子均为钢材质,有防松处理请注意。
♢相同外径尺寸有2种形成可选。
♢弹簧柱塞是上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等。
规格概述
·材质表
Type主体弹簧可使用温度
 材质 硬度 表面处理 材质 硬度 表面处理 材质
轻载型PJLRS45C29~35HRC四氧化三铁保护膜S45C57~63HRC
(渗碳淬火)
铬酸盐光泽处理SWP-B-30~80℃
重载型PJHR四氧化三铁保护膜
使用案例
向下按压时
放开时
弹簧柱塞使用案例-向下按压时
弹簧柱塞使用案例-放开时

使用方法
使用例
使用方法
相关产品

尺寸图
尺寸图

·材质表
Type主体弹簧可使用温度
 材质 硬度 表面处理 材质 硬度 表面处理 材质
轻载型PJLRS45C29~35HRC四氧化三铁保护膜S45C57~63HRC
(渗碳淬火)
铬酸盐光泽处理SWP-B-30~80℃
重载型PJHR四氧化三铁保护膜
规格表
规格表
型式-S
PJHR 10-10

型式SM×螺距
(粗牙)
HRLB轻载型重载型
TypeM负载 N{kgf}
min.max.min.max.
PJLR
PJHR
10510×1.542.2303035.9{0.6}14.7{1.5} 8.8{0.9}49.0{5.0}
10432.9{0.3}14.7{1.5} 7.8{0.8}49.0{5.0}
12512×1.7552.93045.9{0.6}14.7{1.5}18.6{1.9}49.0{5.0}
1035432.9{0.3}19.6{2.0} 7.8{0.8}49.0{5.0}
15512.9{0.3}19.6{2.0} 4.9{0.5}49.0{5.0}
161016×2.074.16055.9{0.6}39.2{4.0}12.7{1.3}78.5{8.0}
15603.9{0.4}39.2{4.0}12.7{1.3}78.5{8.0}
20854.9{0.5}39.2{4.0} 9.8{1.0}78.5{8.0}
kgf=N×0.101972

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

使用例

弹簧柱塞  六角销型:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球头柱塞的作用?
规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。
弹簧柱塞的作用?
前端呈销型,可用于顶出工件或挡块。
负载min和max是什么含义?
负载min表示初始负载值,max表示球头最大压入限度时的负载值。
球头柱塞的防松动处理是指什么?
利用填充在微胶囊中的厌性气体粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,所以需要使用螺纹用厌气性粘合剂。超过25摄氏度,72小时的条件下放置时,防松动效果最理想。
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
不可以,只能承受轴向力。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页