Type | 主体 | 销 | 弹簧 | 可使用 温度 | |||||
[ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | |||
轻载型 | PJLTP | S45C | 29~35HRC | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 57~63HRC (渗碳淬火) | 无电解镀镍 | SWP-B | -30~80℃ |
重载型 | PJHTP | 四氧化三铁保护膜 |
型式 | - | S |
PJLTP PJHTP | - - | 20 15 |
型式 | 行程 S | d | L | L1 | M1 (粗牙螺纹) | L2 | W | T | B | 轻载型 | 重载型 | |||
Type | M (粗牙螺纹) | 负载(N) | 负载(N) | |||||||||||
min. | max. | min. | max. | |||||||||||
PJLTP PJHTP | 12 | 15 | 5.5 | 51 | 35 | M3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2.9 | 19.6 | 4.9 | 49.0 |
20 | 78 | 35 | 3.5 | 19.6 | 6.9 | 49.0 | ||||||||
16 | 15 | 8 | 60 | 35 | M4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3.9 | 39.2 | 12.7 | 78.5 | |
20 | 85 | 35 | 4.9 | 39.2 | 9.8 | 78.5 | ||||||||
30 | 125 | 35 | 2.9 | 39.2 | 6.9 | 78.5 | ||||||||
20 | 15 | 10 | 60 | 45 | M5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 12.7 | 78.5 | 24.5 | 147.1 | |
20 | 72 | 45 | 11.7 | 78.5 | 22.6 | 147.1 | ||||||||
30 | 96 | 45 | 11.7 | 78.5 | 22.6 | 147.1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|