Type | 主体 | 销 | 弹簧 | 可使用 温度 | |||||
[ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | |||
轻载型 | FPJL | S45C | 29~35HRC | 四氧化三铁保护膜 | S45C | 57~63HRC (渗碳淬火) | 铬酸盐光泽处理 | SWP-B | -30~80℃ |
重载型 | FPJH | 四氧化三铁保护膜 |
型式 | - | S |
PJLF6 PJHZ16 FPJL3 | - - - | 3 20 1.5 |
型式 | S | d | L | B | D | ℓ1 | ℓ2 | a | FPJL负载(N) | FPJH负载(N) | 适用扳手 | |||
Type | M(粗牙螺纹) | min. | max. | min. | max. | |||||||||
FPJL FPJH | 3 | 1.5 | 1.1 | 10 | 0.9 | 5 | 1.5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 2.9 | - |
3 | 15 | 0.3 | 1 | 0.8 | 2.9 | |||||||||
4 | 2 | 1.6 | 15 | 1.3 | 6 | 1.8 | 6 | 0.7 | 1 | 2 | 2.9 | 8.8 | ||
4 | 24 | 0.6 | 2 | 2 | 8.8 | |||||||||
5 | 3 | 2 | 20 | 1.5 | 7 | 2 | 8 | 1.2 | 2 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | PJG1 | |
5 | 27 | 2 | 9.8 | 2.9 | 19.6 | |||||||||
6 | 3 | 2.5 | 25 | 2 | 8 | 2.5 | 9 | 1.5 | 5.9 | 9.8 | 7.8 | 29.4 | ||
5 | 30 | 2 | 9.8 | 4.9 | 29.4 | |||||||||
8 | 3 | 3.1 | 25 | 2.5 | 10 | 12 | 5.9 | 9.8 | 14.7 | 29.4 | PJG2A | |||
5 | 27 | 2.9 | 9.8 | 7.8 | 29.4 | |||||||||
10 | 5 | 3.8 | 30 | 3 | 12 | 15 | 5.9 | 14.7 | 8.8 | 49 | ||||
10 | 43 | 2.9 | 14.7 | 7.8 | 49 | |||||||||
12 | 5 | 5.5 | 30 | 4 | 14 | 3.0 | 20 | 2.0 | 5.9 | 14.7 | 18.6 | 49 | PJG3 | |
10 | 43 | 2.9 | 19.6 | 7.8 | 49 | |||||||||
15 | 51 | 2.9 | 19.6 | 4.9 | 49 | |||||||||
16 | 10 | 8 | 60 | 5 | 18 | 25 | 5.9 | 39.2 | 12.7 | 78.5 | PJG4 | |||
15 | 60 | 3.9 | 39.2 | 12.7 | 78.5 | |||||||||
20 | 85 | 4.9 | 39.2 | 9.8 | 78.5 | |||||||||
30 | 125 | 2.9 | 39.2 | 6.9 | 78.5 | |||||||||
40 | 125 | 4.9 | 39.2 | 6.9 | 78.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|