负载分类 | Type | 主体 | 销 | 弹簧 | 可使用温度 | ||
材质 | 材质 | 硬度 | 材质 | ||||
不锈钢 凸销 | 超轻载型 | SPJY | SUS304 | SUS440C | 55HRC~ | SUS631J1 | -30~260℃ |
轻载型 | SPJK | ||||||
重载型 | SPJZ | ||||||
超重载型 | SPJX | ||||||
树脂 凸销 | 超轻载型 | SPRY | 聚缩醛 | - | -30~80℃ | ||
轻载型 | SPRK | ||||||
重载型 | SPRZ | ||||||
超重载型 | SPRX |
型式 | d | S | L | ℓ | B | 超轻载型(SPJY·SPRY) | 轻载型(SPJK·SPRK) | 重载型(SPJZ·SPRZ) | 超重载型(SPJX·SPRX) | |||||
Type | M(粗牙螺纹) | 负载(N) | 负载(N) | 负载(N) | 负载(N) | |||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||||||
(不锈钢凸销) SPJY SPJK SPJZ SPJX (树脂凸销) SPRY SPRK SPRZ SPRX | 3 | 1.2 | 1 | 7 | 1 | 1.5 | 0.11 | 0.49 | 0.5 | 1.51 | 0.8 | 2.0 | - | - |
4 | 2.1 | 1.2 | 9 | 1.5 | 2 | 0.51 | 1.54 | 1.6 | 4.8 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | 11.5 | |
5 | 2.7 | 1.5 | 12 | 2 | 2.5 | 0.62 | 2.49 | 2 | 7.9 | 5.1 | 14.7 | 6.0 | 24.2 | |
6 | 3.2 | 13 | 2.5 | 3 | 0.97 | 3.06 | 2.8 | 9.9 | 5.5 | 19.6 | 9.4 | 29.5 | ||
8 | 4 | 2 | 15 | 2.5 | 4 | 1.16 | 3.26 | 3.6 | 10.9 | 6.1 | 19.6 | 13.5 | 43.7 | |
10 | 5 | 2.5 | 16 | 3 | 5 | 1.54 | 4.76 | 4.2 | 14.6 | 9.6 | 29.4 | 19.1 | 53.3 | |
12 | 6 | 3.5 | 20 | 3 | 6 | 1.81 | 4.82 | 4.6 | 14.8 | 10.4 | 29.4 | 24.5 | 58.8 | |
16 | 8 | 4.5 | 22 | 3 | 8 | 3.1 | 9.1 | 9.9 | 29.3 | 18.0 | 58.8 | 26.6 | 78.7 |
负载分类 | Type | 主体 | 销 | 弹簧 | 可使用温度 | ||
材质 | 材质 | 硬度 | 材质 | ||||
不锈钢 凸销 | 超轻载型 | SPJY | SUS304 | SUS440C | 55HRC~ | SUS631J1 | -30~260℃ |
轻载型 | SPJK | ||||||
重载型 | SPJZ | ||||||
超重载型 | SPJX | ||||||
树脂 凸销 | 超轻载型 | SPRY | 聚缩醛 | - | -30~80℃ | ||
轻载型 | SPRK | ||||||
重载型 | SPRZ | ||||||
超重载型 | SPRX |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|