负载分类 | Type | 主体 | 销 | 弹簧 | 可使用 温度 | ||
平头型 | 球面型 | 锥头R型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
轻载型 | MPFL | MPJL | MPTL | SUS303 | SUS304 | SUS304 | -30°~140℃ |
重载型 | MPFH | MPJH | - |
价格说明
型式 | ![]() | d | D1 | L | C | R | 轻载型 | 重载型 | |||
![]() | ![]() | 负载(N) | 负载(N) | ||||||||
min. | max. | min. | max. | ||||||||
(平头型) MPFL MPFH (球面型) MPJL MPJH (锥头R) MPTL | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 13 | 0.05 | 0.15 | 0.49 | 0.98 | 0.93 | 1.86 |
2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 16 | 0.1 | 0.3 | 0.49 | 0.98 | 1.96 | 3.92 | |
3 | 26 | 0.49 | 0.98 | 1.67 | 3.73 | ||||||
3 | 3 | 2 | 3.5 | 16 | 0.15 | 0.5 | 0.49 | 1.47 | 2.45 | 3.92 | |
6 | 26 | 0.49 | 1.47 | 2.26 | 3.73 | ||||||
4 | 3 | 3 | 4.5 | 15 | 0.2 | 1 | 0.59 | 1.47 | 3.43 | 5.3 | |
6 | 20 | 0.49 | 2.06 | 2.45 | 5.3 | ||||||
9 | 32 | 0.69 | 3.92 | 2.94 | 6.47 | ||||||
5 | 4 | 4 | 5.5 | 17 | 0.3 | 1.5 | 0.64 | 1.96 | 3.73 | 6.96 | |
8 | 24 | 0.78 | 3.82 | 3.04 | 7.06 | ||||||
12 | 32 | 0.83 | 5.79 | 2.75 | 7.06 |
负载分类 | Type | 主体 | 销 | 弹簧 | 可使用 温度 | ||
平头型 | 球面型 | 锥头R型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
轻载型 | MPFL | MPJL | MPTL | SUS303 | SUS304 | SUS304 | -30°~140℃ |
重载型 | MPFH | MPJH | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|