负载分类 | Type | 主体 | 销 | 弹簧 | 可使用 温度 |
平头型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
轻载型 | MPFLT | SUS303 | SUS304 | SUS304 | -30°~140℃ |
重载型 | MPFHT |
价格说明
型式 | ![]() | d | D1 | L | ℓ | F | G | C | 轻载型 | 重载型 | |||||||
![]() | ![]() | 负载(N) | 负载(N) | ||||||||||||||
min | max | min | max | ||||||||||||||
(平头型) MPFLT MPFHT | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 17.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0.05 | 0.49 | 0.98 | 0.93 | 1.86 | ||||
2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 20.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.49 | 0.98 | 1.96 | 3.92 | |||||
3 | 30.5 | 0.49 | 0.98 | 1.67 | 3.73 | ||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0.15 | 0.49 | 1.47 | 2.45 | 3.92 | |||||
6 | 30.5 | 0.49 | 1.47 | 2.26 | 3.73 | ||||||||||||
4 | 3 | 3 | 4.5 | 20.5 | 3.5 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.59 | 1.47 | 3.43 | 5.3 | |||||
6 | 25.5 | 0.49 | 2.06 | 2.45 | 5.3 | ||||||||||||
9 | 37.5 | 0.69 | 3.92 | 2.94 | 6.47 | ||||||||||||
5 | 4 | 4 | 5.5 | 22.5 | 3.5 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.64 | 1.96 | 3.73 | 6.96 | |||||
8 | 29.5 | 0.78 | 3.82 | 3.04 | 7.06 | ||||||||||||
12 | 37.5 | 0.83 | 5.79 | 2.75 | 7.06 |
负载分类 | Type | 主体 | 销 | 弹簧 | 可使用 温度 |
平头型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
轻载型 | MPFLT | SUS303 | SUS304 | SUS304 | -30°~140℃ |
重载型 | MPFHT |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|