Type | 螺栓 | 衬垫 | 罩盖 | M | L选择 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SGTS | 标准型 | S45C | 50~60HRC (前端部淬火) | 四氧化三铁保护膜 | SUM22L | 50~60HRC | 四氧化三铁保护膜 | - | 6~20 | 30~150 |
SGTP | 广角型 | |||||||||
SGTPP | 广角型・带盖型 | 聚缩醛 |
图示 | 用途 |
![]() | 用于工件的夹紧(针对斜面的产品) |
![]() | 通过锁紧螺丝的上下位置调整,来对工件的角度进行调整 |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
调整螺栓 内六角孔型 滚花旋钮型 | 金属垫圈 普通级/精密级 尺寸自由指定型 | 轴销螺栓 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: AJKTN10-80 | 代表型号: FWASB-D15.5-V5.5-T2.6 | 代表型号: DBB4-3-4 | ||
优点: 手动调节定位,长度可选 | 优点: 配合螺丝 高精度 多种类 | 优点: 精准定位,轴部精度高 |
M (粗牙螺纹) | 螺栓尺寸 | 衬垫尺寸 | ||||||||||||||
B | b | Z1 | Z2 | B1 | D | h1 | H1 | t | d | C | e1 | h2 | H2 | e2 | D1 | |
6 | 4.5 | 4 | 5.4 | 2.5 | 3 | 12 | 2.5 | 7 | 4 | 10 | 4.6 | 2.2 | - | - | - | - |
8 | 6 | 5.4 | 6.8 | 3 | 4 | 16 | 4 | 9 | 5 | 12 | 6.1 | 3 | 7 | 8 | 2.2 | 19 |
10 | 8 | 7.2 | 8.2 | 4.5 | 5 | 20 | 5 | 11 | 6 | 15 | 8.1 | 3.6 | 8.5 | 10 | 2.6 | 23 |
12 | 8.6 | 6 | 25 | 6 | 13 | 7 | 18 | 4.5 | 8 | 11 | 2.9 | 28 | ||||
16 | 12 | 11 | 10.6 | 5 | 8 | 32 | 7 | 15 | 7.5 | 22 | 12.1 | 5.3 | 10 | 14 | 4.5 | 35 |
20 | 15.5 | 14.4 | 12.4 | 5.5 | 10 | 40 | 9 | 16 | 8 | 28 | 15.6 | 5.6 | - | - | - | - |
型式 | ![]() | 重量(g) | |||
![]() | ![]() | SGTS | SGTP | SGTPP | |
SGTS | 6 | 30 | 9 | - | - |
40 | 10 | - | - | ||
50 | 12 | - | - | ||
SGTS SGTP SGTPP 聚缩醛 带盖型 | 8 | 40 | 21 | 25 | 26 |
50 | 24 | 28 | 29 | ||
60 | 26 | 30 | 31 | ||
10 | 50 | 42 | 48 | 50 | |
60 | 49 | 55 | 57 | ||
80 | 54 | 60 | 62 | ||
12 | 60 | 72 | 76 | 79 | |
70 | 88 | 92 | 95 | ||
80 | 98 | 102 | 105 | ||
100 | 154 | 158 | 161 | ||
16 | 70 | 144 | 160 | 162 | |
80 | 159 | 175 | 177 | ||
100 | 259 | 275 | 277 | ||
125 | 300 | 316 | 318 | ||
SGTS | 20 | 90 | 274 | - | - |
100 | 305 | - | - | ||
125 | 355 | - | - | ||
150 | 397 | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|